SMD Transformatoren

Der Transformator bildet das zentrale Element jedes isolierten DC/DC-Wandlers. RECOM bietet kompakte, eigenständige SMD-Transformatoren für Anwendungen im Niedrigleistungsbereich an. Sie können entweder mit einem RECOM-Treiber-IC oder mit kundeneigenen Schaltungen betrieben werden.

Da Transformatorparameter wie Streuinduktivität, Übersetzungsverhältnis, Kernmaterial und Isolationsanforderungen exakt auf Treiber und Applikation abgestimmt sein müssen, bietet RECOM vorkonfigurierte Treiber-IC-/Transformator-Paare an, die hinsichtlich Funktion und Kompatibilität qualifiziert sind.

Standardvarianten für typische isolierte DC-Applikationen sind in der Regel ab Lager verfügbar. Kundenspezifische Magnetiklösungen können kurzfristig realisiert werden.
Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Mounting Type
    Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Topology
    Primary Winding
    Secondary Winding
    Primary Inductance (µH)
    Center Tap
      Serie Isolation (kV) Topology Primary Inductance (µH) WindingTurnsRatio Mounting Type
    1 RECOM | RBA-026 Series | TRANSFORMER, SMD
    Fokus Neu
    6 Flyback 20 1:0.59:0.88 SMD
    2 RECOM | RBE-011 Series | TRANSFORMER, SMD
    Fokus Neu
    1.5 Flyback 15 1.67:1:1:1 SMD
    3 RECOM | RBE-014 Series | TRANSFORMER, SMD
    Fokus Neu
    1.5 Flyback 11 1:0.63:0.81:1 SMD
    4 RECOM | RBE-017 Series | TRANSFORMER, SMD
    Fokus Neu
    3 Flyback 11 1:1.4:1.4:1.4 SMD
    5 RECOM | RBE-023 Series | TRANSFORMER, SMD
    Fokus Neu
    1.5 Flyback 11 1:1.67:1:1 SMD
    6 RECOM | RBE-024 Series | TRANSFORMER, SMD
    Fokus Neu
    1.5 Flyback 11 1:0.71:0.5:1 SMD
    7 RECOM | RBE-025 Series | TRANSFORMER, SMD
    Fokus Neu
    1.5 Flyback 6.9 1.75:1.75:2.25:1:1:1 SMD
    8 RECOM | RBE-027 Series | TRANSFORMER, SMD
    Fokus Neu
    1.5 Flyback 48 3.6:2.4:1:1 SMD
    9 RECOM | RBE-029 Series | TRANSFORMER, SMD
    Fokus Neu
    1.5 Flyback 7 1:1.25:1.5:1.5 SMD
    10 RECOM | RBE-030 Series | TRANSFORMER, SMD
    Fokus Neu
    1.5 Flyback 6.9 0.88:0.88:1:1:1:1 SMD
    11 RECOM | RBE-038 Series | TRANSFORMER, SMD
    Fokus Neu
    1.5 Flyback 36 1:4.67:1:4.67:1:1.67 SMD
    12 RECOM | RMR-003 Series | TRANSFORMER, SMD
    Fokus Neu
    1.5 Full-Bridge 121 1:1.12 SMD
    13 RECOM | RMR-004 Series | TRANSFORMER, SMD
    Fokus Neu
    3 Full-Bridge 519 1:1:1.03:1.03 SMD
    14 RECOM | RMR-005 Series | TRANSFORMER, SMD
    Fokus Neu
    1.5 Push-Pull 169 1:0.9 SMD
    15 RECOM | RMR-006 Series | TRANSFORMER, SMD
    Fokus Neu
    1.5 Push-Pull 60 1:1.67 SMD
    16 RECOM | RMR-007 Series | TRANSFORMER, SMD
    Fokus Neu
    1.5 Push-Pull 82 1:1.14 SMD
    17 RECOM | RMR-008 Series | TRANSFORMER, SMD
    Fokus Neu
    3 Full-Bridge 158 1:1:1.125:1.125 SMD
    18 RECOM | RMR-009 Series | TRANSFORMER, SMD
    Fokus Neu
    1.5 Push-Pull 121 1.31:1 SMD
    19 RECOM | RMR-010 Series | TRANSFORMER, SMD
    Fokus Neu
    3 Full-Bridge 519 2.23:2.23:1:1 SMD
    20 RECOM | RMR-012 Series | TRANSFORMER, SMD
    Fokus Neu
    6.36 Full-Bridge 108 1:1:1.11:1.11 SMD
    21 RECOM | RMR-013 Series | TRANSFORMER, SMD
    Fokus Neu
    3 Full-Bridge 519 1.53:1.53:1:1 SMD
    22 RECOM | RMR-015 Series | TRANSFORMER, SMD
    Fokus Neu
    1.5 Push-Pull 82 1:1.29 SMD
    23 RECOM | RMR-016 Series | TRANSFORMER, SMD
    Fokus Neu
    3 Push-Pull 88 1:1:3.17:3.17 SMD
    24 RECOM | RMR-018 Series | TRANSFORMER, SMD
    Fokus Neu
    7.07 Full-Bridge 108 2.56:1 SMD
    25 RECOM | RMR-020 Series | TRANSFORMER, SMD
    Fokus Neu
    3 Push-Pull 139 1:1:2.53:2.53 SMD
    26 RECOM | RMR-028 Series | TRANSFORMER, SMD
    Fokus Neu
    7.07 Full-Bridge 85 1:1.125 SMD
    27 RECOM | RMR-031 Series | TRANSFORMER, SMD
    Fokus Neu
    7.07 Full-Bridge 381 1:0.67:0.42 SMD
    28 RECOM | RMR-039 Series | TRANSFORMER, SMD
    Fokus Neu
    1.5 Push-Pull 130 1:1.11 SMD
    29 RECOM | RPE-021 Series | TRANSFORMER, THT
    Fokus Neu
    6.08 Flyback 11 1:2.25:1:1.25 THT