PCB-Referenzdesigns

Ein Referenzdesign-Board ist eine Komplettlösung, die als Ausgangsbasis für Ihr Schaltungsdesign verwendet werden kann, um Ihr Projekt schnell zum Laufen zu bringen. Es bietet weniger Optionen als ein Evaluierungsboard, ermöglicht Ihnen jedoch, rasch zu überprüfen, ob das RECOM-Produkt wie erwartet in Ihrer Anwendung funktioniert.

Universelles Halb-Brücken-Referenzdesign für IGBT, SiC & GaN Transistoren

Dieses Plattform-Design kann dazu verwendet werden, das tatsächliche Verhalten verschiedener Hochleistungs-IGBT-, SiC-Transistoren der 1. und 2. Generation, GaN-, MOSFET- und Kaskoden-Schalttechnologien zu evaluieren. Da Gate-Treiber und PCB-Layout für jeden Transistortyp identisch sind, können Benutzer das Schaltverhalten der verschiedenen Technologien vergleichen und fundierte Entscheidungen über die passende Schaltungstechnologie für ihre Anwendung treffen.
  Serie Power (W) Isolation Vin (V) Main Vout (V) Package Style
1 RECOM | R-REF01-HB Series | DC/DC
Isolated Open Frame

Referenzboard für isolierten ISO1042 CAN Transceiver

Mit den zunehmend höheren Spannungen im CAN-Standard (Controller Area Network) wird eine galvanisch getrennte Kommunikation unerlässlich, um den Mikrocontroller im Niederspannungsbereich zu schützen und Störungen zu minimieren. Für die Isolation der Kommunikationskanäle wird eine isolierte Stromversorgung benötigt – entweder auf Basis diskreter Bauteile oder als integrierte Lösung.

Eine integrierte Lösung bietet unser Referenzboard R-REF03-CAN1, das die Funktionalität des isolierten ISO1042 CAN-Transceivers demonstriert. Die Stromversorgung erfolgt über unseren besonders kompakten R1SX DC/DC converter im Thumbnail-Format. Das Board ermöglicht Entwicklern eine schnelle Umsetzung und Analyse isolierter CAN-Bus-Systeme und enthält den galvanisch getrennten ISO1042 Transceiver, der im CAN-FD-Modus Datenraten von bis zu 5 Mbit/s unterstützt – deutlich schneller als klassisches CAN.
  Serie Power (W) Isolation Vin (V) Main Vout (V) Package Style
1 RECOM | R-REF03-CAN1 Series | DC/DC, 1 W, Single Output
1 Isolated 3.3 5 Open Frame

R-78S bringt AA Batteriespannung auf stabile 3.3V für IoT

Das R-REF02-78S ist ein fertiges Referenzdesign für IoT Anwendungen. Es erzeugt 3,3V aus einer einzelnen AA-Batterie und kann direkt in verschiedensten Elektronik-Anwendungen eingesetzt werden. Das Design enthält einen AA-Batteriehalter sowie einen R-78S3.3-0.1 Boost-Wandler. Zwei Jumper-Header (J1 und J2) sind mit der Ausgangsspannung und dem CTRL-Pin des R-78S-Konverters verbunden. Ein Enable-Pin versetzt den R-78S in den Sleep-Modus, in dem er lediglich 7µA aus der Batterie zieht.
  Serie Power (W) Isolation Vin (V) Main Vout (V) Package Style
1 RECOM | R-REF02-78S Series | DC/DC, 0.33 W, Single Output
0.33 0.65 - 3.15 3.3 Open Frame

Komplette Referenzdesigns für DC/DC-Bahntechnikwandler

Die R-REF04-RIA12-1 und R-REF04-RIA12-2 sind vollständige Referenzdesigns für Bahntechnik-Anwendungen. Das R-REF04-RIA12-1-Board ist mit Komponenten bestückt, die für hohe DC-Eingangsspannungen bis zu einer Nennspannung von 110VDC ausgelegt sind. Das R-REF04-RIA12-2-Board ist mit Komponenten bestückt, die für hohe DC-Eingangsströme bis 10A ausgelegt sind. Beide Boards sind eingangsseitig abgesichert und können mit DC/DC-Wandlern mit einem Ausgangsstrom von bis zu 45A verwendet werden.

Die Referenzdesigns beinhalten einen RIA12-konformen Überspannungsstopper, der Überspannungen bis zu 385VDC blockieren kann. Die universelle Pinbelegung bietet Platz für DC/DC-Wandler im 2"x1"-, Quarter-Brick- oder Half-Brick-Standardgehäuse, einschließlich des gesamten RECOM-Portfolios von DC/DC-Bahntechnikwandlern bis 240W.
  Serie Power (W) Isolation Vin (V) Main Vout (V) Package Style
1 RECOM | R-REF04-RIA12 Series | DC/DC
12 - 75, 40 - 160 Open Frame

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

Parametrische Suche

Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

Vertriebs-Support

Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.