Die dezentralen IP67-Netzteile mit 720W sind für die direkte Installation an Maschinen und Industrieanlagen ausgelegt. Zu den zentralen USPs zählen die höchste Leistungsdichte ihrer Klasse mit 400W/l, der höchste Wirkungsgrad bis zu 96,8% und die höchste kontinuierliche Ausgangsleistung von 720W, die bei den 24VDC- und 48VDC-Modellen bis +45°C zur Verfügung steht. Der weite Eingangsbereich von 3x 320 - 600VAC beziehungsweise 425 - 800VDC unterstützt sowohl dreiphasige Industrienetze als auch DC-Microgrid-Architekturen.
Mit kompakten Abmessungen von 192 x 177 x 60mm und einem Gewicht von rund 1,5kg arbeiten die konvektionsgekühlten Geräte im Temperaturbereich von -40°C bis +70°C und liefern bis zu 1080W Spitzenleistung für 5s. Weitere Merkmale sind je nach Modell einstellbare 24VDC- oder 48VDC-Ausgänge, ein PELV-Ausgang, ein Leistungsfaktor >0,9, vernachlässigbarer Einschaltstrom, Ausgangsspannungs- und Lastanzeige per LED, ein DC-OK-Signal sowie eine erweiterte Störfestigkeit gegen Überspannungsimpulse bis 6kV. Die 24VDC- und 48VDC-Modelle erreichen eine Lebensdauererwartung von 431kh bei 20°C/500W.
Modelle mit integrierter 4-Kanal-e-Fuse kombinieren das 720W-Netzteil mit vier unabhängig geschützten Ausgängen mit jeweils bis zu 10A innerhalb der Gesamtleistungsgrenze. Jeder Kanal unterstützt eine einstellbare Strombegrenzung und NEC-Class-2-Einstellung, den sicheren Start kapazitiver Lasten bis 40mF je Kanal, eine individuelle Startup-Zeit, LED-Lastanzeige, einen wählbaren Hiccup- oder Trip-Modus sowie die prioritätsbasierte Lastabschaltung bei Überlast.
Mit kompakten Abmessungen von 192 x 177 x 60mm und einem Gewicht von rund 1,5kg arbeiten die konvektionsgekühlten Geräte im Temperaturbereich von -40°C bis +70°C und liefern bis zu 1080W Spitzenleistung für 5s. Weitere Merkmale sind je nach Modell einstellbare 24VDC- oder 48VDC-Ausgänge, ein PELV-Ausgang, ein Leistungsfaktor >0,9, vernachlässigbarer Einschaltstrom, Ausgangsspannungs- und Lastanzeige per LED, ein DC-OK-Signal sowie eine erweiterte Störfestigkeit gegen Überspannungsimpulse bis 6kV. Die 24VDC- und 48VDC-Modelle erreichen eine Lebensdauererwartung von 431kh bei 20°C/500W.
Modelle mit integrierter 4-Kanal-e-Fuse kombinieren das 720W-Netzteil mit vier unabhängig geschützten Ausgängen mit jeweils bis zu 10A innerhalb der Gesamtleistungsgrenze. Jeder Kanal unterstützt eine einstellbare Strombegrenzung und NEC-Class-2-Einstellung, den sicheren Start kapazitiver Lasten bis 40mF je Kanal, eine individuelle Startup-Zeit, LED-Lastanzeige, einen wählbaren Hiccup- oder Trip-Modus sowie die prioritätsbasierte Lastabschaltung bei Überlast.