Einleitung
Während der durch die COVID-19-Pandemie verursachten Ausfallzeiten stand mein Auto mehrere Wochen lang still, und da es mit Elektronik im Standby-Modus vollgestopft war, entleerte sich schließlich die Batterie, so dass das Auto nicht mehr anspringen wollte. Bei einem Besuch im Zubehörladen kaufte ich ein neues „intelligentes“ und überraschend günstiges Ladegerät, das ich anschloss und seine Arbeit machen ließ. Das tat es auch, aber es löschte auch das hauseigene Wi-Fi aus. Trotz der CE-Kennzeichnung und einer Reihe von Zertifizierungsstempeln, die auf dem Gerät zu finden waren, wies es offensichtlich ein hohes Maß an Hochfrequenzemissionen (RF) auf und war ein Paradebeispiel für elektromagnetische Unverträglichkeit.
Unabhängig davon, ob das Problem auf gestrahlte oder leitungsgebundene Emissionen zurückzuführen ist, sollte das Ladegerät die verbindlichen Normen für elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) erfüllen. Diese Normen umfassen auch Grenzwerte für Oberwellenemissionen und „Flicker“ sowie die Immunität gegenüber den vorgeschriebenen Werten für magnetische, elektrische und elektromagnetische Felder, Netzüberspannungen und Transienten sowie statische Entladung. Die weltweit verwendeten Normen gehören zur Reihe IEC 61000, wobei die Bauteile 1-7 alle Aspekte der Anforderungen, Testmethoden und Grenzwerte abdecken. Darüber hinaus wird auf andere Dokumente für bestimmte Produktkategorien und deren Anforderungen verwiesen, sofern verfügbar.
Unabhängig davon, ob das Problem auf gestrahlte oder leitungsgebundene Emissionen zurückzuführen ist, sollte das Ladegerät die verbindlichen Normen für elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) erfüllen. Diese Normen umfassen auch Grenzwerte für Oberwellenemissionen und „Flicker“ sowie die Immunität gegenüber den vorgeschriebenen Werten für magnetische, elektrische und elektromagnetische Felder, Netzüberspannungen und Transienten sowie statische Entladung. Die weltweit verwendeten Normen gehören zur Reihe IEC 61000, wobei die Bauteile 1-7 alle Aspekte der Anforderungen, Testmethoden und Grenzwerte abdecken. Darüber hinaus wird auf andere Dokumente für bestimmte Produktkategorien und deren Anforderungen verwiesen, sofern verfügbar.