2W- und 4W-DC/DCs mit höchster medizinischer Isolierung

REM2A- & REM4A-Serien mit aufgelisteten USPs
RECOM stellt DC/DCs mit Weitbereichseingang und 2MOPP/250VAC für den medizinischen Bereich vor.

RECOM hat neue kostengünstige DC/DCs mit dem höchsten Grad an medizinischer Isolierung in THT- und SMD-Formaten auf den Markt gebracht. Die Serien REM2A und REM4A mit einer Leistung von 2W bzw. 4W bieten eine „verstärkte" Isolierung von 5kVAC/1min und eine 2MOPP-Bewertung bei 250VAC mit mehr als 8mm Kriech- und Luftstrecke. Die Bauteile eignen sich mit ihrem geringen Ableitstrom von 2µA auch für B-, BF- und CF-Patientenanschlussanwendungen.

Die DC/DCs sind mit 2:1-Eingängen erhältlich: 4,5-12V, 9-18V, 18-36V, oder 36-75VDC. Feste, voll geregelte DC-Ausgänge sind: 5V, 9V, 12V, 15V, 24V, +/-5V, +/-12V und +/-15VDC, bei der REM2A-Serie auch 3,3V. Die REM2A Serie ist für Umgebungstemperaturen von -40°C bis +90°C ausgelegt, während die REM4A von -40°C bis +80°C betrieben werden kann, beide ohne Derating bei Nenneingängen. Mit Luftstrom oder Derating sind die Bauteile bis zu einer Umgebungstemperatur von +105°C einsetzbar.

Es besteht ein umfassender Schutz gegen Unterspannung am Eingang, Überstrom am Ausgang, Überspannung und Kurzschlüsse. Eine Ein/Aus-Steuerung ist ebenfalls vorhanden, um die DC/DCs für energieempfindliche Anwendungen abzuschalten.

Zu den Zertifizierungen gehören IEC/EN/ANSI/AAMI 60601 3rd Edition für medizinische Sicherheit und IEC/EN/UL62368-1 für IT- und Multimedia-Anwendungen. Der Betrieb bis 5000m ist in Umgebungen mit Verschmutzungsgrad 2 spezifiziert. Die bewährte RECOM-Qualität ist in beide Serien integriert, wobei sowohl die 2W- als auch die 4W-Modelle eine MTBF von über 5 Stunden bei 25°C (GB), basierend auf MIL-HDBK-217F, erreichen.

The REM2A and REM4A series are offered in compact 24.3 x 14.4 x 10.2mm packages in through-hole and SMD variants.

"Diese DC/DCs sind eine wirtschaftliche Lösung, wenn in medizinischen und anderen sicherheitskritischen Anwendungen ein Höchstmaß an Isolierung erforderlich ist, insbesondere bei beengten Platzverhältnissen und hohen Temperaturen", so Matthew Dauterive, MSc. DC/DC-Produktmanager bei RECOM.
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | REM2A Series | DC/DC, 2W
Fokus
  • 2MOPP, 250VAC working voltage isolation
  • Clearance and creepage distance ≥8mm
  • Up to 5kVAC/1min reinforced insulation
  • IEC/EN/UL 60601 and 62368-1 certified
2 RECOM | REM4A Series | DC/DC, 4W
Fokus
  • 2MOPP, 250VAC working voltage isolation
  • Clearance and creepage distance ≥8mm
  • Up to 5kVAC/1min reinforced insulation
  • IEC/EN/UL 60601 and 62368-1 certified