Kosteneffiziente, hochwertige AC/DC-Wandler (1–130 W)

AC/DC-Stromversorgungen versorgen seit Generationen elektronische Schaltungen zuverlässig mit Gleichspannung. Vor allem elektronische Geräte mit Standby-Funktion benötigen ein kompaktes und energieeffizientes AC/DC-Netzteil, um die ErP-Richtlinie (für energiebezogene Produkte) einzuhalten. Aufgrund ihres hohen Wirkungsgrads über einen weiten Lastbereich sowie der sehr geringen Energieverluste bei geringer Last erfüllen die Module der kosteneffizienten AC-Familie von RECOM zuverlässig die Anforderungen gängiger Energiesparrichtlinien wie etwa der Europäischen Ökodesign-Richtlinie Lot 6.

In der Praxis müssen diese Wandler auch platzsparend sein; sie müssen zuverlässig und vor allem erschwinglich sein, da sie genauso verbreitet sind wie die Sensoren, Prozessoren und Aktoren, die sie versorgen. Die kompakten AC/DC-Netzteile von RECOM sind daher platzsparend konzipiert und werden zu einem attraktiven Preis angeboten – ideal für die Massenproduktion. Dank Skaleneffekten kann RECOM im Vergleich zu ähnlichen Produkten Kosteneinsparungen von bis zu 50% erzielen, ohne die Qualität zu beeinträchtigen.

Hauptmerkmale:

  • Universelle AC/DC-Eingangsspannung bis zu 528VAC
  • Hoher Wirkungsgrad über einen großen Lastbereich
  • Exzellenter Wirkungsgrad bei geringer Last
  • Kurzschluss-, Überlast- und Überspannungsschutz
  • Ultra-kompakte Gehäusebauformen
  • Integrierter Filter Class A oder B
  • Zertifiziert nach UL/IEC/EN60950-1, 62368-1, 60335-1
  • UL/IEC/EN60601-1 zertifiziert (nur RACM-Serie)

Anwendungen:

  • Energieeffiziente Produkte für Energy-Star-Systeme
  • IoT & IIoT
  • Industrielle Steuerungen und Automatisierungssysteme
  • Smart Homes und Smart Offices
  • Ferngesteuerte und automatisierte Systeme
  • Mess- und Prüfsysteme
  • Ersatzstromversorgung in gewerblichen Anwendungen
  • Netzteile zur Paneelmontage in Gehäusen
  • Medizinische Überwachungs- und Automatisierungssysteme
  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type
1 RECOM | RAC02E-K/277 Series | AC/DC, THT, 2W, Single Output
Fokus
2 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT
2 RECOM | RAC03-K Series | AC/DC, 3W, Single Output
Fokus
3 85 - 264, 85 - 265 12, 15, 18, 24, 3.3, 5 3, 4.2 THT, SMD
3 RECOM | RAC03E-K/277 Series | AC/DC, THT, 3W, Single Output
Fokus
3 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT
4 RECOM | RAC04NE-K/277 Series | AC/DC, 4W, Single Output
Fokus
4 85 - 305 12, 15, 24, 5, 9 4.2 THT, Wired
5 RECOM | RAC05-K/277 Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
Fokus
5 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4.2 THT
6 RECOM | RAC05-K/480 Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
Fokus
5 85 - 528 12, 15, 5 5.4 THT
7 RECOM | RAC05E-KT Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
Fokus
5 90 - 264 12, 15, 24, 4, 5 3 THT
8 RECOM | RAC10-K/277 Series | AC/DC, THT, 10W
Fokus
10 85 - 305 12, 15, 18, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15 4 THT
9 RECOM | RAC10E-K/277 Series | AC/DC, THT, 10W, Single Output
Fokus
10 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT
10 RECOM | RAC20E-K/277 Series | AC/DC, THT, 20W, Single Output
Fokus
20 85 - 305 12, 24, 5 4.2 THT
11 RECOM | RAC20NE-K/277 Series | AC/DC, 20W
Fokus
20 85 - 305, 90 - 460 12, 24, 36, ± 12 4.2 THT, Connector
12 RECOM | RAC25-K/480 Series | AC/DC, THT, 25W, Single Output
Fokus
25 85 - 528 12, 15, 24, 5 3.6 THT
13 RECOM | RACM06E-K/277 Series | AC/DC, THT, 6W, Single Output
Fokus
6 80 - 305 12, 15, 18, 24, 3.3, 5 4.2 THT
14 RECOM | RACM130E-K Series | AC/DC, Connector, 130W, Single Output
Fokus
130 85 - 264 12, 15, 24, 36, 48 4 Connector
15 RECOM | RACM140E-K Series | AC/DC, Connector, Single Output
Fokus
136.8, 140 80 - 264 12 to 18, 22 to 28, 30 to 36, 48 to 54 4.2 Connector
16 RECOM | RACM16E-K/277 Series | AC/DC, Single Output
Fokus
12, 16 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 30, 5 4.2 THT, Wired
17 RECOM | RAC01-GA Series | AC/DC, THT, 1W, Single Output
1 85 - 264 12, 5 3 THT
18 RECOM | RAC01-GB Series | AC/DC, THT, 1W, Single Output
1 85 - 264 12, 24, 3.3, 5 3 THT
19 RECOM | RAC02-GA Series | AC/DC, THT, 2W, Single Output
2 85 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT
20 RECOM | RAC02-GB Series | AC/DC, THT, 2W, Single Output
2 85 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT
21 RECOM | RAC04-K/277 Series | AC/DC, THT, 4W, Single Output
4 80 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT
22 RECOM | RAC05-K Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
5 85 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT
23 RECOM | RAC05-K/277/W Series | AC/DC, Wired, 5W, Single Output
5 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4.2 Wired
24 RECOM | RAC05E-K Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
5 90 - 264 12, 15, 24, 5 3 THT
25 RECOM | RAC15-K Series | AC/DC, THT, 15W, Single Output
15 85 - 264 12, 15, 24, 5 3 THT
26 RECOM | RAC3.5-K/277 Series | AC/DC, THT, 3.5W, Single Output
3.5 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4.2 THT

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.