Bedrahtete AC/DC-Stromversorgungen

4-30W
RECOM bietet ein umfassendes Sortiment an bedrahteten AC/DC-Netzteilen mit Universaleingang. Diese wurden speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen eine Leiterplattenmontage nicht möglich ist oder extreme Platzbeschränkungen eine externe Installation erfordern. Diese kompakten Module bieten eine zuverlässige und effiziente Leistung in der Industrie- und Gebäudeautomation sowie in Medizin- und IIoT-Umgebungen und decken vielseitige Ausgangsspannungen von 3,3V bis 48V ab.

Die bedrahteten Lösungen von RECOM sind für eine einfache Integration konzipiert. Sie vereinfachen die Installation und erfüllen gleichzeitig strenge Sicherheits- und EMV-Konformitätsstandards. Dank ihrer robusten, vollständig versiegelten Bauweise nach IP65 oder höher sind diese Netzteile optimal gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit geschützt, was einen stabilen Betrieb selbst unter den anspruchsvollsten industriellen Bedingungen garantiert. Egal, ob Sie bestehende Systeme nachrüsten oder Lösungen für die Installation in runden Unterputzdosen suchen – unsere bedrahteten Module bieten eine zuverlässige, langfristige Stromversorgung.

Nutzen Sie die Produkttabelle unten, um das passende bedrahtete AC/DC-Netzteil basierend auf Leistungsstufe, Eingangsbereich und spezifischen Anwendungsanforderungen zu finden.
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Nr. of Outputs
    Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Mounting Type
    Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • Certifications
    MIN Operating Temp (°C)
  • Max
  • MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Protections
    Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
    RECOM | RAC04NE-K/277 Series | AC/DC, 4W, Single Output Fokus
    (8 Produkte)
    4 85 - 305 12, 15, 24, 5, 9 4.2 THT, Wired Encapsulated 1.45"x0.94", Encapsulated 1.48"x0.97" (IP65)
    RECOM | RAC15-K/WI Series | AC/DC, 15W, Single Output Fokus
    (10 Produkte)
    15 18 - 264 12, 15, 24, 5, 54 4 THT, Wired Encapsulated 1.5"x2"
    RECOM | RAC20-K/W Series | AC/DC, Wired, 20W, Single Output Fokus
    (5 Produkte)
    20 85 - 264 12, 15, 24, 48, 5 3 Wired 2"x1"
    RECOM | RACM30-K/277 Series | AC/DC, 30W Fokus
    (29 Produkte)
    30 85 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5, 54, ± 12, ± 15 4 THT, Wired, Connector, Push-in Terminal Panel Mount, Open Frame 1.5"x3", Encapsulated potted
    RECOM | RACV04 Series | AC/DC, Wired, 4W, Single Output
    (2 Produkte)
    4 90 - 264 12, 24 3.75 Wired Standard
    RECOM | RAC05-K/277/W Series | AC/DC, Wired, 5W, Single Output
    (5 Produkte)
    5 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4.2 Wired Standard
    RECOM | RACM18-ER/W Series | AC/DC, Wired, 18W, Single Output
    (3 Produkte)
    18 90 - 264 12, 24, 5 4.6 Wired Potted (IP68)
    RECOM | RACM30-ER/W Series | AC/DC, Wired, 30W, Single Output
    (2 Produkte)
    30 90 - 264 12, 24 4.4 Wired Potted (IP68)

    Häufig gestellte Fragen

    Bedrahtete Module kommen dann zum Einsatz, wenn eine Leiterplattenmontage aufgrund von Platzmangel unpraktisch ist oder eine externe Installation (Off-Board) erforderlich wird. Sie bieten eine zuverlässige DC-Stromquelle für industrielle Steuerungssysteme, IIoT-Gateways sowie Sensoren in der Gebäudeautomation. Dadurch lässt sich die Energie genau dort bereitstellen, wo sie benötigt wird, ohne dass das Mainboard aufwendig neu designiert werden muss.
    Sie vereinfachen das Systemdesign, indem sie Hochspannungskomponenten von der Leiterplatte auslagern. Dies erhöht die Sicherheit und reduziert elektromagnetische Störungen (EMI). Darüber hinaus ermöglichen sie eine flexible Platzierung innerhalb des Gehäuses, was zu einem besseren Wärmemanagement beiträgt und den Zugriff bei der Wartung vor Ort oder bei Systemnachrüstungen erheblich erleichtert.
    Ja, die meisten bedrahteten Modelle von RECOM verfügen über einen Universaleingangsbereich von 85VAC bis 264VAC. Einige Spezialversionen unterstützen sogar bis zu 277VAC. Dies ermöglicht eine nahtlose Integration in weltweite Industrienetze und gewerbliche Beleuchtungsstromkreise, ohne dass spannungsspezifische Varianten oder aufwendige Neuentwicklungen erforderlich sind.
    Ja. Die Module verfügen über robuste, vollständig vergossene Gehäuse – häufig mit Schutzart IP68 – und bieten dadurch einen umfassenden Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit. In Kombination mit internationalen Sicherheitszertifizierungen wie IEC/EN/UL 62368-1 gewährleisten sie eine hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer in anspruchsvollen Industrie- und Außenanwendungen.

    Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

    Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.