Einbaunetzteil – endlich eine Lösung!

Roboterarm mit RECOM RACM1200-V AC/DC-Wandler
Welcher Entwickler freut sich nicht an dem Erfolg, dass sein Prototyp endlich läuft, alle wichtigen Funktionen realisiert sind, die Software bis auf die Diagnosefunktionen implementiert ist. „Jetzt brauchen wir nur noch eine EMV-Freigabe und ein Netzteil“ verkündet der Entwickler seinen Erfolg in der nächsten Besprechung. Eine Eigenentwicklung des Netzteils wäre mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen kaum möglich und der Termin könnte unmöglich gehalten werden. Es soll ein Zukaufteil sein, auf jeden Fall! Also gehen wir auf die Suche nach einem Netzteil.

Stromversorgungen finden wir wie Sand am Meer, aber wir benötigen die Einhaltung von der Norm xy und die Schutzklasse yz, und dann noch 2MOPP, weil wir das Netzteil aus aktuellem Anlass auch für unsere Beat-mungsgeräte einsetzen möchten. Und dann ist da noch die MTBF-Rate. Da wird ein Patient beatmet und dann fällt das Netzteil aus…das muss ja nicht passieren, aber wir müssen uns schon fragen: Wie lange arbeitet denn ein Netzteil ohne Wartung, wann fällt es aus? Auf all diese Fragen wollen wir hier mit dem Beitrag über den RACM1200-V ein paar Antworten geben.

„Die sichere Option ist die einzige Option“ ist die Prämisse von RECOM und nennt den RACM1200-V als Vorzeigebeispiel. Er hat bereits alle die Freigabeprüfungen, die wir benötigen.

Der RACM1200-V arbeitet in einem weiten Leistungsbereich ohne Lüfter und hat dafür eine überraschend kompakte Bauform, die neue Maßstäbe setzt. Eine spezielle Grundplatte erlaubt die Wärmeabführung bis zu einer Dauerleistung von 1000W. Zwei zusätzliche Ausgänge ersetzen in vielen Anwendungen zusätzliche Netzteile. Ein einstellbarer 12V-Ausgang für einen Lüfter und ein 5V/1A-Ausgang der auch im Bereitschaftsmodus arbeitet.

Die hohe Isolationsfestigkeit von 4kVAC zwischen der Netzspannung und den Ausgangsspannungen erlaubt den Einsatz des RACM1200-V in fast allen Bereichen, wo ein Netzteil benötigt wird. Das können Ladegeräte sein oder LED-Beleuchtungen, aber auch Lasergeräte, Analysegeräte, Hochfrequenzgeräte, Roboter oder medizinische Betten und Stühle bis hin zu Medizingeräten, die direkt am Patienten Anwendung finden. So steht Entwicklern der genannten Geräte ein Netzteil zur Verfügung, das die geforderten Spezifikationen bereits erfüllt.

Zwar garantiert das vollständig nach IEC 60601-1 zertifizierte Netzteil noch nicht die Einhaltung von IEC 60601-1 für das Gesamtgerät, ist aber Voraussetzung dafür. Das ist sehr hilfreich für einen reibungslosen Zertifizierungsprozess des Endproduktes und spart Entwicklungskosten.

Die Geräte sind so konstruiert, dass sie die 2MOPP-Isolierung (MOPP= Means of Patient Protection), Maßnahme zum Patientenschutz der medizinischen Sicherheitsnormen erfüllen, einschließlich der geringen Kriechströme. Signalausgänge und der 5V-Ausgang haben 1,5kVAC-Isolierung zur Netzspannung.

Die RACM1200-V Serie kommt mit eingebauter EMV-Filterung auf den Markt, die genügend Abstand zur Klasse B für die abgestrahlten und die leitungsgebundenen Störungen hat. Sie erfüllt die internationalen Sicherheitsnormen für Industrieanwendungen, Informationstechnische Produkte und Medizingeräte.

Der Eingangsspannungsbereich reicht von 85VAC bis 264VAC. Der RACM1200-V liefert die 1000W Ausgangs-leistung in einem Metallgehäuse mit Kontaktkühlung, das lediglich eine Grundfläche von 102mm x 229mm hat und 40mm hoch ist. 10s lang darf die Ausgangsleistung sogar 1200W sein. Für eine konstante Ausgangsleistung von 1200W wird jedoch ein Lüfter benötigt, der die Luft mit 2,5m/s durch das Gehäuse bläst. Dazu steht ein steuerbarer Zusatzausgang zur Verfügung der eine Anpassung des Temperaturmanagements erlaubt.
Anwendungen
  Serie
1 AC/DC, 1200 W, Single Output, Connector RACM1200-V Series
Fokus
  • Up to 1000 Watt fan-less power / 1200W boost
  • Designed and manufactured in europe
  • Efficiency exceeding 90% from 15% load
  • Wide Operating temperature range -40…+80°C