AC/DC-Stromversorgungen

RECOM bietet seine RACM AC/DC-Stromversorgungen im Bereich von 40W bis 1200W in gekapselter oder Open Frame-Bauform an. Als Kühloptionen stehen je nach Modell Konvektions-, Zwangsluft- und Grundplattenkühlungen zur Verfügung. Alle Produkte verfügen über eine medizinische 2 x MOPP/250VAC-Zertifizierung und sind für „B”- und „BF”-Patientenanschlussanwendungen bis zu einer Höhe von mindestens 3000m geeignet. Die Produkte verfügen außerdem über modellabhängige Industrie-, Haushalts- und IT-/Multimedia-Zertifizierungen für die unterschiedlichsten Anwendungen.

Die RACM AC/DC-Produkte lassen sich dank eines universellen AC-Eingangsbereichs und einer großen Auswahl an Ausgangsspannungen und Nennleistungen leicht in Kundensysteme integrieren. Alle Bauteile erfüllen die EMI-Grenzwerte für leitungsgebundene Störungen der Klasse B ohne zusätzliche Filterung, und einige können in Umgebungen der Überspannungskategorie (OVC) III in bis zu 3000m Höhe eingesetzt werden.
Der RACM40-K ist nach der Klasse II, OVC III isoliert und nur 1,6“ x 3“ groß. Er liefert 40W bis 65°C mit Konvektionskühlung und bis 85°C mit Derating. Der RACM60-K mit einer Leistung von 60W entspricht ebenfalls der Isolationsklasse II, OVC III, und kann PCB- oder Chassis-mount montiert werden. Der RACM230-G ist lüfterlos, grundplattengekühlt und hat eine Nennleistung von 160W ohne Zwangskühlung und 230W Spitzenlast mit Kühlung bei einer Größe von 4“ x 2“. Ein intelligenter 12V-Lüfterausgang ist enthalten. Der RACM550-G ist ebenfalls grundplattengekühlt und bietet 300W oder 550W Spitzenlast in einem Open Frame-Format von 5“ x 3“. Er verfügt über Steuerfunktionen, eine 12-V-Lüfterversorgung und eine 5V-Standby-Schiene. Der RACM600-L liefert 450W oder 600W Spitzenlast mit Zwangskühlung und verfügt über einen einzelnen 24V-Ausgang. Der Eingangsbereich ist mit 80-275VAC besonders weit gefasst, was den Einsatz des Produkts auf der ganzen Welt ermöglicht. Zu den Steuerfunktionen gehören aktive Stromteilung, Fernabtastung, Ein/Aus-Steuerung und Power Good. Ein PMBusTM ist für den externen Zugriff auf die Steuerfunktionen vorgesehen. Der lüfterlose RACM1200-V hat eine Nennleistung von 1kW oder 1200W Spitzenlast mit Zwangsluft und eine klassenführende Grundfläche von 9“ x 3,8“. Die Ausgänge mit 24V, 36V oder 48V haben einen großen Einstellbereich und verfügen über Steuer- und Überwachungsfunktionen. Die Ausgänge haben eine Konstantstrom-Überlastcharakteristik für Lasten mit hohem Einschaltstrom.

Über RECOM

Die RECOM-Gruppe ist ein Hersteller von Stromversorgungen mit Hauptsitz in Österreich und mehr als vier Jahrzehnten Erfahrung bei der Entwicklung und Fertigung modernster Standard- und kundenspezifischer Spannungswandler von weniger als 1 Watt bis zu mehreren zehn Kilowatt.