Search Results for "RMD"

Filter by:
功率(W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输入电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 隔离电压 (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 安装类型
    封装类型
    长度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 宽度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 高度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 最低工作温度 (°C)
  • Max
  • 最高工作温度 (°C)
  • Min
  • 保护功能
      产品编号 Product Category 功率(W) 输入电压(V) 输出电压 1(V) 封装类型 隔离电压 (kV)
    1 RECOM | RMD150-110-24SUW | DC/DC, Chassis mounting, 150W, Single Output
    重点
    DC/DC 150 14.4 - 154 24 7.42"x4.57" (IP20) 3.5
    2 RECOM | RMD300-110-110SUW | DC/DC, Chassis mounting, 300W, Single Output
    重点
    DC/DC 300 14.4 - 170 110 8.23"x5.55" (IP20) 3.5
    3 RECOM | RMD300-110-24SUW | DC/DC, Chassis mounting, 300W, Single Output
    重点
    DC/DC 300 14.4 - 170 24 8.23"x5.55" (IP20) 3.5
    4 RECOM | RMD40-110-24SUW | DC/DC, Chassis mounting, 40W, Single Output
    重点
    DC/DC 40 14.4 - 154 24 3.94"x2.36" 4.2
    5 RECOM | RMD40-110-24SUW/DR | DC/DC, DIN-Rail, 40W, Single Output
    重点 新
    DC/DC 40 14.4 - 154 24 3.94"x2.36" 4.2
    6 RECOM | RMD40-110-24SUW/PT | DC/DC, Chassis mounting, 40W, Single Output
    重点 新
    DC/DC 40 14.4 - 154 24 4.01"x2.36" 4.2
    7 RECOM | RMD40-110-24SUW/PT/DR | DC/DC, DIN-Rail, 40W, Single Output
    重点 新
    DC/DC 40 14.4 - 154 24 4.01"x2.36" 4.2
    8 RECOM | RMD500-110-24SEW | DC/DC, Chassis mounting, 500W, Single Output
    重点
    DC/DC 500 43.2 - 170 24 8.23"x5.55" (IP20) 3.5
    9 RECOM | RMD75-110-24SUW | DC/DC, Chassis mounting, 75W, Single Output
    重点
    DC/DC 75 14.4 - 154 24 4.33"x2.87" 4.2
    10 RECOM | RMD75-110-24SUW/DR | DC/DC, DIN-Rail, 75W, Single Output
    重点 新
    DC/DC 75 14.4 - 154 24 4.33"x2.87" 4.2
    11 RECOM | RMD75-110-24SUW/PT | DC/DC, Chassis mounting, 75W, Single Output
    重点 新
    DC/DC 75 14.4 - 154 24 4.40"x2.87" 4.2
    12 RECOM | RMD75-110-24SUW/PT/DR | DC/DC, DIN-Rail, 75W, Single Output
    重点 新
    DC/DC 75 14.4 - 154 24 4.40"x2.87" 4.2
    13 RECOM | RMD150-110-24SUW-E | DC/DC, Chassis mounting, 150W, Single Output
    即将推出
    DC/DC 150 14.4 - 154 24 7.42"x4.57" (IP20) 3.5
    14 RECOM | RMD300-110-24SUW-E | DC/DC, Chassis mounting, 300W, Single Output
    即将推出
    DC/DC 300 14.4 - 170 24 8.23"x5.55" (IP20) 3.5
    15 RECOM | RMD500-110-24SEW-E | DC/DC, Chassis mounting, 500W, Single Output
    即将推出
    DC/DC 500 43.2 - 170 24 8.23"x5.55" (IP20) 3.5
    功率(W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输入电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 隔离电压 (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 安装类型
    封装类型
    长度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 宽度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 高度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 最低工作温度 (°C)
  • Max
  • 最高工作温度 (°C)
  • Min
  • 保护功能
      系列
    1 RECOM | RMD150-UW Series | DC/DC, Chassis mounting, 150W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 完全符合 EN50155 (S2) 应用的铁路认证
    • 通过 EN50121-3-2、EN50124-1、EN62368-1、EN61373、EN45545-2 认证
    • 适用于自然对流冷却的即插即用装置
    • 标称 24 V 和 110 V 超宽范围输入
    2 RECOM | RMD300-UW Series | DC/DC, Chassis mounting, 300W, Single Output
    重点
    (3 产品)
    • 完全符合 EN50155 (S2) 应用的铁路认证
    • 通过 EN50121-3-2、EN50124-1、EN62368-1、EN61373、EN45545-2 认证
    • 适用于自然对流冷却的即插即用装置
    • 标称 24 V 和 110 V 超宽范围输入
    3 RECOM | RMD40-UW Series | DC/DC, 40W, Single Output
    重点 新
    (4 产品)
    • 完全符合 EN50155 轨道交通电子设备标准,无需外部电路
    • 11:1 超宽输入电压范围,减少产品型号种类
    • 转换效率优异,功耗极低,全生命周期稳定运行
    • 集成有源输入反极性保护功能
    4 RECOM | RMD500-EW Series | DC/DC, Chassis mounting, 500W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 完全符合 EN50155 (S2) 应用的铁路认证
    • 通过 EN50121-3-2、EN50124-1、EN62368-1、EN61373、EN45545-2 认证
    • 适用于自然对流冷却的即插即用装置
    • 标称 72 V 和 110 V 的宽范围输入
    5 RECOM | RMD75-UW Series | DC/DC, 75W, Single Output
    重点 新
    (4 产品)
    • 完全符合 EN50155 轨道交通电子设备标准,无需外部电路
    • 12:1 超宽输入电压范围,减少产品型号种类
    • 转换效率优异,功耗极低,全生命周期稳定运行
    • 集成有源输入反极性保护功能

    … 没有找到您需要的内容?

    请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。