|
1
|
|
RACM06E-K/277
重点
|
- 6 W 功率可在高达 60°C 的环境中工作
- 1”X1” 的占位面积;17mm 的薄型设计
|
- 标称工作电压范围为 100-277 VAC
- 额定工作温度范围为 -40°C 至 +90°C
|
|
|
|
|
2
|
|
RACM1200-V
重点
|
- 可提供高达 1000 W 的无风扇功率/1200 W 的升压功率
- 在欧洲设计和制造
|
- 负载达到 15% 时,效率超过 90%
- 宽工作温度范围: -40 至 +80°C
|
|
|
|
|
3
|
|
RACM130E-K
重点
|
- 宽输入电压范围:85-264 VAC
- 130 W 峰值功率
|
- OVC III 等级
- 已获得 2MOPP 医疗认证,B 和 BF 级输出
|
|
|
|
|
4
|
|
RACM140E-K
重点
|
- 高性价比和可靠性的设计
- 升压功率可达 210 瓦(最长持续 10 秒)
|
- 过压类别 OVC III;2000 米
- 工作海拔高度为 5000 米
|
|
|
|
|
5
|
|
RACM15E-K
重点
|
- 面板和 DIN 导轨安装或者开放电路板固定
- CV/CC:恒定电压;恒定电流受到限制
|
- 额定工作温度范围为 -40°C 至 +85°C
- OVC III 等级,可在海拔高度最高 3000 米的条件下工作
|
|
|
|
|
6
|
|
RACM16E-K/277
重点
|
- CV/CC:恒定电压;恒定电流受到限制
- 100-277 VAC 输入电压范围,可在最高 65°C 温度下满载工作
|
- 额定工作温度范围为 -40°C 至 +85°C
- OVC III 等级,可在海拔高度最高 3000 米的条件下工作
|
|
|
|
|
7
|
|
RACM230-G
重点
|
- 160 W 基板冷却,无风扇工作
- 230 W 峰值功率或强制风冷额定值
|
- 通用交流输入电压范围(80~264 Vac)
- 待机功耗 < 0.5 W
|
|
|
|
|
8
|
|
RACM30-K/277
重点
|
- 满载功率的工作温度范围:-40 至 +60°C
- 工作温度达到 90°C 时,额定负载降低
|
- 在海拔高度最高可达 5000 米的条件下,满足 OVC III 和 LPS 的要求
- 工业标准引脚 [P12]
|
|
|
|
|
9
|
|
RACM3000-M
重点
新
|
- 3000 W直流输出;输入:180–264 V交流电 或 400–800 V直流电
- 符合 UL62368、UL60601 标准;IEC60335(-2-29)
|
- 5 V / 2 A 待机输出
- 支持主动均流;(可选或门场效应管)
|
|
|
|
|
10
|
|
RACM40-K
重点
|
- 1.6“x3“,开放电路板装置;可选 2“x3“
- 1.8“x3.2“,封装模块
|
- 在 -40°C 至 +65°C 环境温度下提供 40 W 的功率
- 降额时工作温度最高可达 +85°C
|
|
|
|
|
11
|
|
RACM550-G
重点
|
- 300 W 基板冷却,无风扇工作
- 550 W 峰值功率或强制风冷额定值
|
- 通用交流输入电压范围(80~264 VAC)
- 待机功耗 < 0.5 W
|
|
|
|
|
12
|
|
RACM60-K
重点
|
- 输入电压范围:80-264 VAC或 80-305 VAC
- 工作温度范围:-40 至 +85°C(需降额)
|
- 过电压类别 OVC III
- 通过 2MOPP 医疗认证,符合 B 和 BF 标准
|
|
|
|
|
13
|
|
RACM600-L
重点
|
- 对流冷却提供高达 450 W 的输出功率
- 为动态负载最高提供 800 W 的电源
|
- 5 VSB输出(始终开启)
- 遥感、CTRL 开/关、PM 总线。
|
|
|
|
|
14
|
|
RACM65S-K/277
重点
新
|
- 宽电压输入:90–305VAC
- 65W 输出,功率密度 11 W/in³ 或 20 W/in³
|
- 过电压类别 OVC III,适用海拔 3000 米或 5000 米
- 1.5×3 英寸尺寸,高效导热基板
|
|
|
|
|
15
|
|
RACM90-K
重点
|
- 宽输入电压范围:85-264 VAC
- 工作温度范围为 -40°C 至 +90°C
|
- OVC III 和 LPS 等级
- 通过 2MOPP 医疗认证,符合 B 和 BF 标准
|
|
|
|
|
16
|
|
RACM150S-K
即将推出
|
- Nominal input voltage range: 100V–277VAC
- Up to 130W still air convection cooled ratings
|
- 225W boost power for up to 5s
- -40° to +85°C ambient temperature ratings
|
|
|
|
|
17
|
|
RACM240-K
即将推出
|
- Nominal input voltage range: 100V–277VAC
- Up to 170W still air convection cooled ratings
|
- 330W boost power for up to 5s
- Conduction cooling support via baseplate
|
|
|
|
|
18
|
|
RACM420-K
即将推出
|
- Nominal Input Voltage range: 100V-240VAC
- 250/400W low/high line still air convection ratings
|
- 550W boost power for up to 5s
- Conduction cooling support via baseplate
|
|
|
|
|
19
|
|
RACM100
|
|
- 适用于内置 II 级应用
- 宽输入电压范围 (85-264 VAC)
|
|
|
|
|
20
|
|
RACM18-ER
|
- 医疗认证符合 2MOPP 模块标准,BF 级输出
- II 类安装(无 FG)
|
- IP68 防水封装
- 认证的工作海拔高度可达 5000 米
|
|
|
|
|
21
|
|
RACM18-ER/W
|
- 通过家用、医疗和 ITE 认证
- II 类安装(无 FG)
|
- IP68 防水封装
- 元件具有超长使用寿命,模块坚固耐用
|
|
|
|
|
22
|
|
RACM30-ER
|
- 医疗认证符合 2MOPP 模块标准,BF 级输出
- II 类安装(无 FG)
|
- IP68 防水封装
- 认证的工作海拔高度可达 5000 米
|
|
|
|
|
23
|
|
RACM30-ER/W
|
- 通过家用、医疗和 ITE 认证
- II 类安装(无 FG)
|
- IP68 防水封装
- 元件具有超长使用寿命,模块坚固耐用
|
|
|
|
|
24
|
|
RACM550-G/MHSG
|
|
|
|
|
|
|
25
|
|
RACM65
|
|
- 适用于内置 II 级应用
- 宽输入电压范围 (85-264 VAC)
|
|
|
|
|
26
|
|
RACM40
NRND
|
|
- 适用于内置 II 级应用
- 宽输入电压范围 (85-264 VAC)
|
|
|
|