RACM-Serie

Medizinische Geräte müssen höchsten Sicherheits- und Zuverlässigkeitsstandards entsprechen. Unsere modularen REM- und RACM-Wandler gewährleisten die vollständige Einhaltung der Anforderungen an verstärkte Isolierung, geringe Leckage und 2x MOPP und beschleunigen so die Entwicklung und Zertifizierung.
Kompakte medizinische AC/DC-Stromversorgung

Videotranskript

Innovation – Technologie
RECOM – WE POWER YOUR PRODUCTS

Heutige medizinische Anwendungen unterliegen sowohl im klinischen als auch im häuslichen Gesundheitsbereich strengen regulatorischen Anforderungen.

Die medizinischen Netzteile von RECOM erfüllen diese Anforderungen ohne Kompromisse bei der Qualität und unseren vollständig getesteten Drop-in-Modulen. Die medizinische DC/DC-Wandlerserie REM von RECOM mit einer Leistung von 1W bis 30W bietet eine Arbeitsisolationsspannung von 250VAC und einen Abstand von mehr als 8mm, eine verstärkte 2MOPP-Isolation bis zu 5kVAC mit den branchenweit niedrigsten Leckströmen und einen minimalen Standby-Stromverbrauch. Die Größen reichen vom kompakten SIP7 für den 1W REM1 bis zum 2″x1″ für den 30W REM30.

RECOM bietet auch die medizinische AC/DC-Serie RACM von 18W bis 550W an. Sowohl die REM- als auch die RACM-Serie verfügen über Sicherheitszertifizierungen der 3. Auflage und EMV-Zertifizierungen der 4. Auflage.

WE POWER YOUR PRODUCTS

Erfahren Sie mehr unter www.recom-power.com/medical.
  Serie
1 RECOM | RACM06E-K/277 Series | AC/DC, THT, 6W, Single Output
Fokus
  • 6 Watt output up to 60°C
  • 1”x1” footprint; 17mm low profile
  • 100-277VAC nominal operating range
  • -40°C to +90°C operating temperature ratings
2 RECOM | RACM1200-V Series | AC/DC, Connector, 1200W, Single Output
Fokus
  • Up to 1000 Watt fan-less power / 1200W boost
  • Designed and manufactured in europe
  • Efficiency exceeding 90% from 15% load
  • Wide Operating temperature range -40…+80°C
3 RECOM | RACM130E-K Series | AC/DC, Connector, 130W, Single Output
Fokus
  • Wide range input: 85-264VAC
  • 130W peak power
  • OVC III rating
  • 2MOPP medical certified, B and BF ready
4 RECOM | RACM140E-K Series | AC/DC, Connector, Single Output
Fokus
  • Cost-efficient and reliable Design
  • 210W boost power up to 10s
  • Over voltage category OVC III; 2000m
  • 5000m operating altitude
5 RECOM | RACM15E-K Series | AC/DC, Single Output
Fokus
  • Panel- and DIN-rail mount or open card fixation
  • CV/CC: constant voltage; constant current limited
  • -40°C to +85°C operating temperature ratings
  • OVC III rated up to 3000m Altitude
6 RECOM | RACM16E-K/277 Series | AC/DC, Single Output
Fokus
  • CV/CC: constant voltage; constant current limited
  • 100-277VAC input range with full load up to 65°C
  • -40°C to +85°C operating temperature ratings
  • OVC III rated up to 3000m Altitude
7 RECOM | RACM230-G Series | AC/DC, Connector, 230W, Single Output
Fokus
  • 160W baseplate-cooled, fan-less operation
  • 230W peak power or forced air rating
  • Universal AC input range (80~264Vac)
  • Standby power consumption <0.5W
8 RECOM | RACM30-K/277 Series | AC/DC, 30W
Fokus
  • OVC III up to 5000m and LPS
  • Meets EN55032 “B” floating or earth coupled load
  • Full load power: -40 to +60°C
  • Reduced load rating to 90°C
9 RECOM | RACM3000-M Series | AC/DC, Connector/Screw Terminal, 3000W, Single Output
Fokus Neu
  • 3000W DC-out @ In: 180-264VAC or 400-800VDC
  • UL62368 & UL60601; IEC60335 (-2-29)
  • 5V/2A standby output
  • Active current sharing support; (optional OR-ing FET)
10 RECOM | RACM40-K Series | AC/DC, Single Output
Fokus
  • 1.6“x3“, open card units; optional 2“x3“
  • 1.8“x3.2“, encapsulated modules
  • 40W power from -40°C up to +65°C ambient
  • Operating temp. up to +85°C with derating
11 RECOM | RACM550-G Series | AC/DC, Connector/Screw Terminal, 550W, Single Output
Fokus
  • 300W baseplate-cooled, fan-less operation
  • 550W peak power or forced air rating
  • Universal AC input range (80~264VAC)
  • Standby power consumption <0.5W
12 RECOM | RACM60-K Series | AC/DC, Single Output
Fokus
  • Input Range: 80-264VAC or 80-305VAC
  • Temperature rang: -40 to +85°C with derating
  • Over voltage category OVC III
  • 2MOPP medical certified B and BF compliant
13 RECOM | RACM600-L Series | AC/DC, Connector/Screw Terminal, 600W, Single Output
Fokus
  • Up to 450 Watt convection cooled output
  • Up to 800 Watt dynamic load supply
  • 5VSB output (always on)
  • Remote sensing, CTRL ON/OFF, PMBus
14 RECOM | RACM65S-K/277 Series | AC/DC, Single Output
Fokus Neu
  • Extended input: 90-305VAC
  • 65 watts with 11 W/in³ or 20 W/in³ density
  • OVC III up to 3000 or 5000m altitude
  • Thermally effective basplate on 1.5 x 3 inch footprint
15 RECOM | RACM90-K Series | AC/DC, Connector, 90W, Single Output
Fokus
  • Wide range input: 85-264VAC
  • Operating temperature from -40°C to +90°C
  • OVC III and LPS rated
  • 2MOPP medical certified, B and BF compliant
16 RECOM | RACM150S-K Series | AC/DC, Connector, 150W, Single Output
Coming Soon
  • Nominal input voltage range: 100V–277VAC
  • Up to 130W still air convection cooled ratings
  • 225W boost power for up to 5s
  • -40° to +85°C ambient temperature ratings
17 RECOM | RACM240-K Series | AC/DC, Connector, 240W, Single Output
Coming Soon
  • Nominal input voltage range: 100V–277VAC
  • Up to 170W still air convection cooled ratings
  • 330W boost power for up to 5s
  • Conduction cooling support via baseplate
18 RECOM | RACM420-K Series | AC/DC, Connector, 420W, Single Output
Coming Soon
  • Nominal Input Voltage range: 100V-240VAC
  • 250/400W low/high line still air convection ratings
  • 550W boost power for up to 5s
  • Conduction cooling support via baseplate
19 RECOM | RACM100 Series | AC/DC, Connector, 100W, Single Output
  • Long 5 year warranty
  • 2MOPP/250VAC
  • Suitable for built in Class II applications
  • Wide input voltage range (85-264VAC)
20 RECOM | RACM18-ER Series | AC/DC, THT, 18W, Single Output
  • Medical certified 2MOPP module, BF ready
  • Class II installations (without FG)
  • IP68 waterproof encapsulation
  • Operation altitude certified up to 5000m
21 RECOM | RACM18-ER/W Series | AC/DC, Wired, 18W, Single Output
  • Household, medically and ITE certified
  • Class II installations (without FG)
  • IP68 waterproof encapsulation
  • Long life components, rugged module
22 RECOM | RACM30-ER Series | AC/DC, THT, 30W, Single Output
  • Medical certified 2MOPP module, BF ready
  • Class II installations (without FG)
  • IP68 waterproof encapsulation
  • Operation altitude certified up to 5000m
23 RECOM | RACM30-ER/W Series | AC/DC, Wired, 30W, Single Output
  • Household, medically and ITE certified
  • Class II installations (without FG)
  • IP68 waterproof encapsulation
  • Long life components, rugged module
24
25 RECOM | RACM65 Series | AC/DC, 65W, Single Output
  • Long 5 year warranty
  • 2MOPP/250VAC
  • Suitable for built in Class II applications
  • Wide input voltage range (85-264VAC)
26 RECOM | RACM40 Series | AC/DC, 40W, Single Output
NRND
  • Long 5 year warranty
  • 2MOPP/250VAC
  • Suitable for built in Class II applications
  • Wide input voltage range (85-264VAC)