RW-S 系列具有 2:1 的输入电压范围,最大高度 7.0 mm,适用于工业自动化应用。该系列适用于 PCB 空间有限的应用,因而还提供了 SMD 引脚。该系列转换器在 -40°C 至 +80°C 的温度范围内可提供 3 瓦功率,无需额外使用散热器。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RW-0505S
| 3 | 隔离 | 4.5 - 9 | 5 | DIP24 Mini |
|
| |||||
| 2 |
|
RW-0505S/SMD
| 3 | 隔离 | 4.5 - 9 | 5 | SMD 24 引脚 微型 |
|
| |||||
| 3 |
|
RW-0509S
| 3 | 隔离 | 4.5 - 9 | 9 | DIP24 Mini |
|
| |||||
| 4 |
|
RW-0509S/SMD
| 3 | 隔离 | 4.5 - 9 | 9 | SMD 24 引脚 微型 |
|
| |||||
| 5 |
|
RW-0512S
| 3 | 隔离 | 4.5 - 9 | 12 | DIP24 Mini |
|
| |||||
| 6 |
|
RW-0512S/SMD
| 3 | 隔离 | 4.5 - 9 | 12 | SMD 24 引脚 微型 |
|
| |||||
| 7 |
|
RW-0515S
| 3 | 隔离 | 4.5 - 9 | 15 | DIP24 Mini |
|
| |||||
| 8 |
|
RW-0515S/SMD
| 3 | 隔离 | 4.5 - 9 | 15 | SMD 24 引脚 微型 |
|
| |||||
| 9 |
|
RW-053.3S
| 3 | 隔离 | 4.5 - 9 | 3.3 | DIP24 Mini |
|
| |||||
| 10 |
|
RW-053.3S/SMD
| 3 | 隔离 | 4.5 - 9 | 3.3 | SMD 24 引脚 微型 |
|
| |||||
| 11 |
|
RW-1205S
| 3 | 隔离 | 9 - 18 | 5 | DIP24 Mini |
|
| |||||
| 12 |
|
RW-1205S/SMD
| 3 | 隔离 | 9 - 18 | 5 | SMD 24 引脚 微型 |
|
| |||||
| 13 |
|
RW-1209S
| 3 | 隔离 | 9 - 18 | 9 | DIP24 Mini |
|
| |||||
| 14 |
|
RW-1209S/SMD
| 3 | 隔离 | 9 - 18 | 9 | SMD 24 引脚 微型 |
|
| |||||
| 15 |
|
RW-1212S
| 3 | 隔离 | 9 - 18 | 12 | DIP24 Mini |
|
| |||||
| 16 |
|
RW-1212S/SMD
| 3 | 隔离 | 9 - 18 | 12 | SMD 24 引脚 微型 |
|
| |||||
| 17 |
|
RW-1215S
| 3 | 隔离 | 9 - 18 | 15 | DIP24 Mini |
|
| |||||
| 18 |
|
RW-1215S/SMD
| 3 | 隔离 | 9 - 18 | 15 | SMD 24 引脚 微型 |
|
| |||||
| 19 |
|
RW-123.3S
| 3 | 隔离 | 9 - 18 | 3.3 | DIP24 Mini |
|
| |||||
| 20 |
|
RW-123.3S/SMD
| 3 | 隔离 | 9 - 18 | 3.3 | SMD 24 引脚 微型 |
|
| |||||
| 21 |
|
RW-2405S
| 3 | 隔离 | 18 - 36 | 5 | DIP24 Mini |
|
| |||||
| 22 |
|
RW-2405S/SMD
| 3 | 隔离 | 18 - 36 | 5 | SMD 24 引脚 微型 |
|
| |||||
| 23 |
|
RW-2409S
| 3 | 隔离 | 18 - 36 | 9 | DIP24 Mini |
|
| |||||
| 24 |
|
RW-2409S/SMD
| 3 | 隔离 | 18 - 36 | 9 | SMD 24 引脚 微型 |
|
| |||||
| 25 |
|
RW-2412S
| 3 | 隔离 | 18 - 36 | 12 | DIP24 Mini |
|
| |||||
| 26 |
|
RW-2412S/SMD
| 3 | 隔离 | 18 - 36 | 12 | SMD 24 引脚 微型 |
|
| |||||
| 27 |
|
RW-2415S
| 3 | 隔离 | 18 - 36 | 15 | DIP24 Mini |
|
| |||||
| 28 |
|
RW-2415S/SMD
| 3 | 隔离 | 18 - 36 | 15 | SMD 24 引脚 微型 |
|
| |||||
| 29 |
|
RW-243.3S
| 3 | 隔离 | 18 - 36 | 3.3 | DIP24 Mini |
|
| |||||
| 30 |
|
RW-243.3S/SMD
| 3 | 隔离 | 18 - 36 | 3.3 | SMD 24 引脚 微型 |
|
| |||||
| 31 |
|
RW-4805S
| 3 | 隔离 | 36 - 72 | 5 | DIP24 Mini |
|
| |||||
| 32 |
|
RW-4805S/SMD
| 3 | 隔离 | 36 - 72 | 5 | SMD 24 引脚 微型 |
|
| |||||
| 33 |
|
RW-4809S
| 3 | 隔离 | 36 - 72 | 9 | DIP24 Mini |
|
| |||||
| 34 |
|
RW-4809S/SMD
| 3 | 隔离 | 36 - 72 | 9 | SMD 24 引脚 微型 |
|
| |||||
| 35 |
|
RW-4812S
| 3 | 隔离 | 36 - 72 | 12 | DIP24 Mini |
|
| |||||
| 36 |
|
RW-4812S/SMD
| 3 | 隔离 | 36 - 72 | 12 | SMD 24 引脚 微型 |
|
| |||||
| 37 |
|
RW-4815S
| 3 | 隔离 | 36 - 72 | 15 | DIP24 Mini |
|
| |||||
| 38 |
|
RW-4815S/SMD
| 3 | 隔离 | 36 - 72 | 15 | SMD 24 引脚 微型 |
|
| |||||
| 39 |
|
RW-483.3S
| 3 | 隔离 | 36 - 72 | 3.3 | DIP24 Mini |
|
| |||||
| 40 |
|
RW-483.3S/SMD
| 3 | 隔离 | 36 - 72 | 3.3 | SMD 24 引脚 微型 |
|
|
| 特性 | RW-S |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 3 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输出路数 | 单路 |
| 隔离电压 (kV) | 1 |
| 认证 | EN 60601-1, EN 60950-1, IEC 60950-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 80 |
| 保护功能 | SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RW-0505S
| 3 | 5 | 4.5 - 9 | THT |
| ||
| 2 |
|
RW-0505S/SMD
| 3 | 5 | 4.5 - 9 | SMD |
| ||
| 3 |
|
RW-0509S
| 3 | 9 | 4.5 - 9 | THT |
| ||
| 4 |
|
RW-0509S/SMD
| 3 | 9 | 4.5 - 9 | SMD |
| ||
| 5 |
|
RW-0512S
| 3 | 12 | 4.5 - 9 | THT |
| ||
| 6 |
|
RW-0512S/SMD
| 3 | 12 | 4.5 - 9 | SMD |
| ||
| 7 |
|
RW-0515S
| 3 | 15 | 4.5 - 9 | THT |
| ||
| 8 |
|
RW-0515S/SMD
| 3 | 15 | 4.5 - 9 | SMD |
| ||
| 9 |
|
RW-053.3S
| 3 | 3.3 | 4.5 - 9 | THT |
| ||
| 10 |
|
RW-053.3S/SMD
| 3 | 3.3 | 4.5 - 9 | SMD |
| ||
| 11 |
|
RW-1205S
| 3 | 5 | 9 - 18 | THT |
| ||
| 12 |
|
RW-1205S/SMD
| 3 | 5 | 9 - 18 | SMD |
| ||
| 13 |
|
RW-1209S
| 3 | 9 | 9 - 18 | THT |
| ||
| 14 |
|
RW-1209S/SMD
| 3 | 9 | 9 - 18 | SMD |
| ||
| 15 |
|
RW-1212S
| 3 | 12 | 9 - 18 | THT |
| ||
| 16 |
|
RW-1212S/SMD
| 3 | 12 | 9 - 18 | SMD |
| ||
| 17 |
|
RW-1215S
| 3 | 15 | 9 - 18 | THT |
| ||
| 18 |
|
RW-1215S/SMD
| 3 | 15 | 9 - 18 | SMD |
| ||
| 19 |
|
RW-123.3S
| 3 | 3.3 | 9 - 18 | THT |
| ||
| 20 |
|
RW-123.3S/SMD
| 3 | 3.3 | 9 - 18 | SMD |
| ||
| 21 |
|
RW-2405S
| 3 | 5 | 18 - 36 | THT |
| ||
| 22 |
|
RW-2405S/SMD
| 3 | 5 | 18 - 36 | SMD |
| ||
| 23 |
|
RW-2409S
| 3 | 9 | 18 - 36 | THT |
| ||
| 24 |
|
RW-2409S/SMD
| 3 | 9 | 18 - 36 | SMD |
| ||
| 25 |
|
RW-2412S
| 3 | 12 | 18 - 36 | THT |
| ||
| 26 |
|
RW-2412S/SMD
| 3 | 12 | 18 - 36 | SMD |
| ||
| 27 |
|
RW-2415S
| 3 | 15 | 18 - 36 | THT |
| ||
| 28 |
|
RW-2415S/SMD
| 3 | 15 | 18 - 36 | SMD |
| ||
| 29 |
|
RW-243.3S
| 3 | 3.3 | 18 - 36 | THT |
| ||
| 30 |
|
RW-243.3S/SMD
| 3 | 3.3 | 18 - 36 | SMD |
| ||
| 31 |
|
RW-4805S
| 3 | 5 | 36 - 72 | THT |
| ||
| 32 |
|
RW-4805S/SMD
| 3 | 5 | 36 - 72 | SMD |
| ||
| 33 |
|
RW-4809S
| 3 | 9 | 36 - 72 | THT |
| ||
| 34 |
|
RW-4809S/SMD
| 3 | 9 | 36 - 72 | SMD |
| ||
| 35 |
|
RW-4812S
| 3 | 12 | 36 - 72 | THT |
| ||
| 36 |
|
RW-4812S/SMD
| 3 | 12 | 36 - 72 | SMD |
| ||
| 37 |
|
RW-4815S
| 3 | 15 | 36 - 72 | THT |
| ||
| 38 |
|
RW-4815S/SMD
| 3 | 15 | 36 - 72 | SMD |
| ||
| 39 |
|
RW-483.3S
| 3 | 3.3 | 36 - 72 | THT |
| ||
| 40 |
|
RW-483.3S/SMD
| 3 | 3.3 | 36 - 72 | SMD |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RW-S.pdf | Datasheet |