RVS002 是一款紧凑型桥式整流芯片,专为空间受限环境中的微功率隔离电源应用而设计。配合变压器驱动芯片与变压器使用时,仅需简单的输出滤波电容,即可构成一套完整的隔离电源系统,其输出电压范围为 2–6V,输出功率在 1W~3W 之间。
RVS002 集成两颗 N 沟道功率 MOSFET 与两颗肖特基二极管,构成全桥整流结构。该设计可在变压器副边仅使用单绕组实现整流,显著简化变压器设计、缩小体积并降低成本。
芯片内置智能电压限制器,可防止空载条件下输出电压过度升高,保证电压稳定。当电源带载工作时,该限压模块不工作、无损耗,从而在满载条件下保持高效率。
| 产品编号 | 功率(W) | 输入电压(V) | 输出电压 1(V) | 输出电流 1 (mA) | 隔离电压 (kV) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RVS002-FB-R
重点
新
| 2 - 6 |
|
| |||||||||
| 2 |
|
RVS002-FB-CT
即将推出
| 2 - 6 |
|
|
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离电压 (kV) | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 原边 IC | 变压器 | 副边 IC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
DS-RVP001-RMR-028-RVS002-0505-1
新
| 1 | 7 | 5 | 5 |
RVS002
|
| 特性 | RVS002 |
|---|---|
| Product Category | IC |
| 输入电压(V) | 2 - 6 |
| 主输出电压(V) | 2 ‐ 6 |
| 输出电压范围(V) | 2 - 6 |
| MAX Iout (mA) | 300 |
| 安装类型 | SMD (无引脚) |
| 封装类型 | DFN2x2-6 |
| 长度 (mm) | 2.1 |
| 宽度 (mm) | 2.1 |
| 高度 (mm) | 0.8 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 125 |
| 保护功能 | OVP |
| 指令 | Halogen-free, REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 质保 | 1 Year |
| Config | 1 Channel |
| 拓扑结构 | Bridge Rectifier |
| Number of Phases | 1 |
| MIN Storage Temperature (°C) | -55 |
| MAX Storage Temperature (°C) | 150 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RVS002-FB-R
重点
新
| 2 - 6 | SMD (无引脚) |
| ||||
| 2 |
|
RVS002-FB-CT
即将推出
| 2 - 6 | SMD (无引脚) |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RVS002.pdf | Datasheet | |
| RVS002_SPICE.zip | Simulation Model | 2026-3-19 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RECOM 正式进军分立式电源领域 | Official Press Release | 2026-3-25 |
| 面向分布式电源架构的隔离式 DC/DC 电源IC及分立电源解决方案 | Blog Article | 2026-3-13 |