RPZ-6.0 系列

  • 集成屏蔽电感器的降压稳压器电源模块
  • 最大输入电压为 7 V
  • 可编程 0.6 - 6.65 V 输出电压
  • 最大输出电流为 6 A
  • SCP、OCP、OTP 和 UVLO 保护
  • 4 mm x 6 mm x 1.6 mm QFN 封装
  • 采用倒装芯片技术,用于改进热管理
  • 效率最高可达 90%

RPZ-6.0 系列是一款尖端非隔离型降压电源模块,专为各种应用领域的电子设计而精心打造。这款多功能模块能够为微控制器、传感器、嵌入式系统、便携式电子产品、物联网设备、消费电子产品和医疗设备提供高效可靠的电源。RPZ-6.0 是一款集成屏蔽电感器的降压稳压器电源模块,能在多种场景下确保最佳性能且易于使用。该模块最大输入电压为 7 V,兼顾适应能力与高效率,为各种应用提供稳定可靠的电源。RPZ-6.0 设计灵活,支持 0.6 V 至 6.65 V 范围内的可编程输出电压。这种适应能力使其成为不同功率要求应用的理想选择,能够无缝集成到需要精度和定制需求的设计当中。RPZ-6.0 可提供 6 A 强劲最大输出电流,旨在满足现代电子产品不断变化的需求。安全至关重要,该模块具有短路保护 (SCP)、过电流保护 (OCP)、过温保护 (OTP) 和欠压锁定 (UVLO) 功能,确保连接设备的长久耐用和安全运行。RPZ-6.0 采用紧凑型 4 mm x 6 mm x 1.6 mm QFN 封装,旨在在不影响性能的情况下优化空间效率。通过集成倒装芯片技术增强热管理,确保模块即使在苛刻的条件下也能以最高效率工作。RPZ-6.0 的效率最高可达 90%,不仅满足而且超越了行业标准。这种高效率不仅最大限度地降低了能源消耗,还减少了热量产生,有助于提高模块的整体可靠性并延长使用寿命。

  产品编号 输入电压(V) 主输出电压(V) 封装类型 电流(A)
1 RECOM | RPZ-6.0-CT | DC/DC, SMD (pinless), 30W, Single Output
重点
2.75 - 7 0.6 ‐ 6.65 24-Pad QFN 6
2 RECOM | RPZ-6.0-R | DC/DC, SMD (pinless), 30W, Single Output
重点
2.75 - 7 0.6 ‐ 6.65 24-Pad QFN 6
特性 RPZ-6.0
Product Category DC/DC
功率(W) 30
隔离 非隔离
输入电压(V) 2.75 - 7
主输出电压(V) 0.6 ‐ 6.65
输出路数 单路
输出电流 1 (mA) 6000
安装类型 SMD (无引脚)
封装类型 24-Pad QFN
长度 (mm) 4
宽度 (mm) 6
高度 (mm) 1.6
最低工作温度 (°C) -40
最高工作温度 (°C) 78
电流(A) 6
保护功能 OCP, OTP, SCP
微调引脚输出电压调整 0.6-6.65
控制引脚功能 使能
指令 REACH, RoHS 2+ (10/10)
质保 3 年
输出类型 稳压
  产品编号 功率(W) 输出电压 1(V) 输入电压(V) 安装类型
1 RECOM | RPZ-6.0-CT | DC/DC, SMD (pinless), 30W, Single Output
重点
30 5 2.75 - 7 SMD (无引脚)
2 RECOM | RPZ-6.0-R | DC/DC, SMD (pinless), 30W, Single Output
重点
30 5 2.75 - 7 SMD (无引脚)

文件

标题 类型 日期
RPZ-6.0.pdf Datasheet
RPZ-6.0 Reliability Test Report.pdf PDF 2025-9-25
RPZ-6.0_Layout_EMI_Guidelines.pdf PDF 2024-12-12
外部器件不是必需的。如果输入电压超过26V,那么推荐使用一个输入电容。输出电容有助于进一步减少输出纹波,总之纹波是相对较低的。
R-78的成本高于线性稳压器因为它是智能的。它看起来跟三个pin脚的稳压器类似,但是里面的控制芯片用来保护稳压器避免过载、高温以及短路。这种高可靠的性能使得它非常强大并且难以被替换。 即使转换器本身比较贵,但它也可以减少输入电源的总功率(因为它需要更少的输出电流)、在装配时它无需精确的散热器、螺丝、螺母以及没有过热烧毁的担忧,在采购和组件存放时它只是1个型号而不是线性稳压器的7个型号(散热器+安装螺丝+输入及输出电容),这意味着R-78的整个电源供应将比“廉价”的线性稳压器更低。
不可以。开关稳压器的功能跟线性稳压器的不一样,因此这个方式行不通。开关稳压器需要非常良好的接地以正常运作。
Innoline系列使用智能控制器来测量每个开关周期的输出电流(电流模式控制)。如果输出过载或者说负载电流超出安全限制,过载电流会使转换器过热而关闭(过热保护)。如果输出电流是短路,控制器将关闭输出驱动电路。转换器是连继监测输出状态的,当保护状态消除时转换器自动重启。
规格书指定了最大容性负载。如果组合电容负载高出限值,转换器在通电后可能会启动短路保护机制。 开关稳压器的情况是如果输入供电突然取消,电容放电可能会回流到转换器的输出端,导致转换器损坏。安装保护二极管可以避免这种逆向电流。
可以。请参阅Innoline应用说明,您可以找到我们的推荐电路,我们的开关稳压器系列中的每一款都可以接成负电压输出。
电容类型并不重要。实际上,在输入端使用普通的高ESR电容比较合适,因为它的内电阻可以帮助消除接入的振荡干扰。 输入或输出上的MLCC与钽或电解质并联的组合结合了两种类型的优点(高ESR以减少振铃、低ESR降低噪声)。
我们所有的DC/DC转换器都包含一个内置输入电容滤波器,因此正常工作时不需要外部电容,除非规格书中另有规定。可能还需要一个输入电容器以满足浪涌要求,或在负载点来平滑DC电源。如果多个DC/DC使用同一个电源,则建议将输入电容放在靠近输入引脚的位置。