RPMH-0.5-EVM-1 由外部直流电源供电,可提供恒定的输出电压,输出电流最高可达 0.5 A。可以对 RPMH-0.5 的所有功能(例如微调、时序控制、控制和感应)进行评估。同样,可以在设计之前对过载或过温条件下的性能轻松进行评估。
| 产品编号 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | 电流(A) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RPMH12-0.5-EVM-1
| 13.5 - 65 | 7.2 ‐ 13.2 | 开放式 | 0.5 |
| ||||||
| 2 |
|
RPMH15-0.5-EVM-1
| 16.5 - 65 | 9 ‐ 16.5 | 开放式 | 0.5 |
| ||||||
| 3 |
|
RPMH24-0.5-EVM-1
| 25.5 - 65 | 15 ‐ 28 | 开放式 | 0.5 |
| ||||||
| 4 |
|
RPMH3.3-0.5-EVM-1
| 4.3 - 65 | 2.64 ‐ 3.63 | 开放式 | 0.5 |
| ||||||
| 5 |
|
RPMH5.0-0.5-EVM-1
| 6 - 65 | 4 ‐ 5.5 | 开放式 | 0.5 |
|
| 特性 | RPMH-0.5-EVM-1 |
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 500 |
| 封装类型 | 开放式 |
| 长度 (mm) | 85 |
| 宽度 (mm) | 55 |
| 高度 (mm) | 5.9 |
| 电流(A) | 0.5 |
| 控制引脚功能 | 使能 |
| 包装类型 | 单盒 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RPMH12-0.5-EVM-1
| 6 | 12 | 13.5 - 65 |
| |||
| 2 |
|
RPMH15-0.5-EVM-1
| 7.5 | 15 | 16.5 - 65 |
| |||
| 3 |
|
RPMH24-0.5-EVM-1
| 12 | 24 | 25.5 - 65 |
| |||
| 4 |
|
RPMH3.3-0.5-EVM-1
| 1.65 | 3.3 | 4.3 - 65 |
| |||
| 5 |
|
RPMH5.0-0.5-EVM-1
| 2.5 | 5 | 6 - 65 |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RPMH-0.5-EVM-1.pdf | Datasheet | |
| Gerber Files_RPMH-0.5-EVM-1.zip | Gerber File |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| First-of-its-kind, non-isolated DC/DC in SMD LGA footprint with input range spanning 4.3V to 65V | Official Press Release | 2020-2-26 |