REH-3.31.8-EVM-1 允许对 REH-3.31.8 能量回收模块进行快速评估。其包含所有必要的易插式连接器,用于连接能源、储能元件、双输出电压和外部备用电池(如果使用)。PCB 封装包含一些用于节省空间的 CR2032 电池座的焊盘,如果需要,可以作为板载备用电池。如果配备了原电池备用电池(1.5 VDC 至 4.5 VDC),则当能量回收输入无法维持连续输出时,REH 模块将自动切换到备用电源。
利用 REH-3.31.8-EVM-1 评估板可以配置 REH-3.31.8 模块的全部特性,例如选择存储元件类型(充电电池或超级电容器)、设定备用电池切换阈值电压,以及独立使能任一或两个输出。测试探头可以轻松接入模块的所有输入和输出信号。
| 产品编号 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | 电流(A) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
REH-3.31.8-EVM-1
| 0.05 - 5 | 1.71 ‐ 3.47 / 1.8 | 开放式 |
|
|
| 特性 | REH-3.31.8-EVM-1 |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 输入电压(V) | 0.05 - 5 |
| 主输出电压(V) | 1.71 ‐ 3.47 / 1.8 |
| MAX Iout (mA) | 80 |
| 输出路数 | 双路 |
| 输出电流 1 (mA) | 80 |
| 输出电流 2 (mA) | 20 |
| 封装类型 | 开放式 |
| 长度 (mm) | 85 |
| 宽度 (mm) | 55 |
| 高度 (mm) | 5.9 |
| 微调引脚输出电压调整 | 1.71-3.47 |
| 控制引脚功能 | 使能 |
| 包装类型 | 单盒 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
REH-3.31.8-EVM-1
| 3.3 | 0.05 - 5 |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| REH-3.31.8-EVM-1.pdf | Datasheet | |
| REH-3.31.8-EVM-1_Gerber | Gerber File | 2021-4-28 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 标题:RECOM 能量收集模块的起步 | Blog Article | 2021-10-15 |