RCD-48 系列是一款降压恒流源,为驱动高功率 LED 应用而设计。有四种输出电流可供选择。最大输出电压为 56 V。降压驱动器采用数字 PWM 和/或模拟电压调光控制,具有效率极高的特性。典型应用包括 48 V 总线照明解决方案或高压 LED 阵列
(例如高棚灯)。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RCD-48-0.35
生命周期结束
| 19.6 | 9 - 60 | 2 ‐ 56 | DIP |
|
| ||||||
| 2 |
|
RCD-48-0.35/W
生命周期结束
| 19.6 | 9 - 60 | 2 ‐ 56 | 标准 |
|
| ||||||
| 3 |
|
RCD-48-0.50
生命周期结束
| 28 | 9 - 60 | 2 ‐ 56 | DIP |
|
| ||||||
| 4 |
|
RCD-48-0.50/W
生命周期结束
| 28 | 9 - 60 | 2 ‐ 56 | 标准 |
|
| ||||||
| 5 |
|
RCD-48-0.70
生命周期结束
| 39.2 | 9 - 60 | 2 ‐ 56 | DIP |
|
| ||||||
| 6 |
|
RCD-48-0.70/W
生命周期结束
| 39.2 | 9 - 60 | 2 ‐ 56 | 标准 |
|
| ||||||
| 7 |
|
RCD-48-1.00
生命周期结束
| 56 | 9 - 60 | 2 ‐ 56 | DIP |
|
| ||||||
| 8 |
|
RCD-48-1.00/W
生命周期结束
| 56 | 9 - 60 | 2 ‐ 56 | 标准 |
|
| ||||||
| 9 |
|
RCD-48-1.20/M
生命周期结束
| 67.2 | 9 - 60 | 2 ‐ 56 | DIP |
|
|
| 特性 | RCD-48 |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 输入电压(V) | 9 - 60 |
| 主输出电压(V) | 2 ‐ 56 |
| 输出电压范围(V) | 2 - 56 |
| 输出路数 | 单路 |
| 长度 (mm) | 32.6 |
| 认证 | EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 保护功能 | SCP |
| 指令 | RoHS 2 (6/6) |
| 工作模式 | CC, 调光 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RCD-48.pdf | Datasheet |