RCD-48-0.70 生命周期结束

  • 70 W 降压 LED 驱动器
  • 恒流输出(350 至 1200 mA)
  • 数字 PWM 和模拟电压调光
  • 效率可达 96%
  • 通过 EN、UL 和铁路认证
  • IP67 防护等级(/W,塑料外壳型号)

Searching for Alternatives?


Contact RECOM

RCD-48 系列是一款降压恒流源,为驱动高功率 LED 应用而设计。有四种输出电流可供选择。最大输出电压为 56 V。降压驱动器采用数字 PWM 和/或模拟电压调光控制,具有效率极高的特性。典型应用包括 48 V 总线照明解决方案或高压 LED 阵列

(例如高棚灯)。

特性 RCD-48-0.70
Product Category DC/DC
功率(W) 39.2
输入电压(V) 9 - 60
主输出电压(V) 2 ‐ 56
输出电压范围(V) 2 - 56
MAX Iout (mA) 700
输出路数 单路
安装类型 THT
封装类型 DIP
长度 (mm) 32.6
宽度 (mm) 16.65
高度 (mm) 11.1
认证 EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1
最低工作温度 (°C) -40
最高工作温度 (°C) 75
电流(A) 0.7
保护功能 SCP
指令 RoHS 2 (6/6)
包装类型 管装
工作模式 CC, 调光
输出类型 稳压

文件

标题 类型 日期
RCD-48.pdf Datasheet
RCD-48.step 2D/3D 2019-7-24
PWM控制引脚也可当作远程控制引脚。这意味着你可以通过这个引脚控制设备的开关。开关方式是TTL兼容,它充许有滞后的开关波形。
在10-90%范围外的线性PWM调光是不完美的,但是还不错。模拟调光可用于0-100%范围。
RCD系列是小体积多功能化的解决方案,具有高效率、宽输入范围、模拟和数字(PWM)两种不同的调光方式、高工作温度范围,同时经过全面的测试。您用分立器件解决方案就不得不担心不同的供应商所提供的器件的离散性问题。
RCD-24系列是降压型转换器。您需要使用更高的输入电压才能得到高输出电压。高功率的LED通常有3.4V左右的正向电压降,所以12V只能驱动三个LED。如果输入电压增加到24V,那么可以驱动7个串联的LED;如果输入电压36V,然后10个串联的LED可以被驱动。 并联LED链也是可以的,所以用RCD-24-7.0可以驱动三个350mA LED串联再并联。 请记住这个型号是恒流转换器,因此取决于需求功率,输出电压是可变的,但是它总是比输入电压低。
使用模拟电压来控制内部PWM电路。

……找不到您需要的产品?

用参数查询我们的产品、了解客户定制的解决方案,或找您附近的销售联系人