RBE-030 系列

  • 小型隔离变压器
  • SMD 表面贴装
  • 隔离电压:1500V DC/1 分钟
  • 工作温度:-40℃~125℃
  • 产品最大外形尺寸:16.5mm × 15.5mm × 7.2mm
  产品编号 隔离电压 (kV) 安装类型 拓扑结构 原边电感量 (µH) 绕组匝数比
1 RECOM | RBE-030-UBAS-CT | TRANSFORMER, SMD
重点
1.5 SMD Flyback 6.9 0.88:0.88:1:1:1:1
2 RECOM | RBE-030-UBAS-R | TRANSFORMER, SMD
重点
1.5 SMD Flyback 6.9 0.88:0.88:1:1:1:1
特性 RBE-030
Product Category TRANSFORMER
隔离 隔离
输入电压(V) 24
主输出电压(V) 12
MAX Iout (mA) 1250
隔离电压 (kV) 1.5
安装类型 SMD
封装类型 16.5x15.5x7.2
长度 (mm) 16.5
宽度 (mm) 15.5
高度 (mm) 7.2
最低工作温度 (°C) -40
最高工作温度 (°C) 125
指令 Halogen-free, REACH, RoHS 2+ (10/10)
质保 1 Year
Config 3 Primary 3 Secondary
拓扑结构 Flyback
MIN Storage Temperature (°C) -40
MAX Storage Temperature (°C) 40
Primary Winding Dual+Aux
Secondary Winding Triple
原边电感量 (µH) 6.9
MAX Primary DCR (Ω) 0.075
MAX Secondary DCR (Ω) 0.14
绕组匝数比 0.88:0.88:1:1:1:1
Center Tap No
  产品编号 功率(W) 输出电压 1(V) 输入电压(V) 安装类型
1 RECOM | RBE-030-UBAS-CT | TRANSFORMER, SMD
重点
12 24 SMD
2 RECOM | RBE-030-UBAS-R | TRANSFORMER, SMD
重点
12 24 SMD

文件

标题 类型 日期
RBE-030.pdf Datasheet
需要高度灵活定制、自定义 PCB 布局、极致性能优化、大批量降本时,优先分立设计。
分立电源是采用控制器、功率开关管、变压器、电感、电容等独立器件搭建转换器。灵活性极高,可逐器件精挑细选,针对散热、功率密度、成本做专项优化。
选用低损耗器件、优化开关频率、采用同步整流技术。
降压、升压、升降压、反激、正激、半桥、全桥。
过流保护、过压 / 欠压保护、过热关断、短路保护。
必备:控制器IC(内置或外置开关管)、电感 / 变压器、整流器件、电容;稳压输出还需增加反馈电路,维持电压稳定。