RAZ 系列 生命周期结束

  • 1:1 输入电压范围
  • 效率最高可达 69%
  • 1 kVDC/1 min 和 2 kVDC/1 min 隔离选项
  • 1 W,SMD 封装
  • 满载时工作温度范围为 -40°C 至 +85°C
  • 连续短路保护

Searching for Alternatives?


Contact RECOM

NA

  产品编号 功率(W) 隔离 输入电压(V) 主输出电压(V) 封装类型
1 RECOM | RAZ-0505S | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
生命周期结束
1 隔离 5 5 SMD
2 RECOM | RAZ-0505S-R | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
生命周期结束
1 隔离 5 5 SMD
3 RECOM | RAZ-0505S/H | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
生命周期结束
1 隔离 5 5 SMD
4 RECOM | RAZ-0505S/H-R | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
生命周期结束
1 隔离 5 5 SMD
5 RECOM | RAZ-1205S | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
生命周期结束
1 隔离 12 5 SMD
6 RECOM | RAZ-1205S-R | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
生命周期结束
1 隔离 12 5 SMD
7 RECOM | RAZ-1205S/H | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
生命周期结束
1 隔离 12 5 SMD
8 RECOM | RAZ-1205S/H-R | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
生命周期结束
1 隔离 12 5 SMD
9 RECOM | RAZ-2405S | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
生命周期结束
1 隔离 24 5 SMD
10 RECOM | RAZ-2405S-R | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
生命周期结束
1 隔离 24 5 SMD
11 RECOM | RAZ-2405S/H | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
生命周期结束
1 隔离 24 5 SMD
12 RECOM | RAZ-2405S/H-R | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
生命周期结束
1 隔离 24 5 SMD
特性 RAZ
Product Category DC/DC
功率(W) 1
隔离 隔离
主输出电压(V) 5
输出路数 单路
输出电流 1 (mA) 200
安装类型 SMD
封装类型 SMD
长度 (mm) 18
宽度 (mm) 8.7
高度 (mm) 7.8
认证 EN 60950-1, IEC 60950-1
最低工作温度 (°C) -40
最高工作温度 (°C) 85
保护功能 SCP
指令 RoHS 2 (6/6)
输出类型 稳压

文件

标题 类型 日期
RAZ.pdf Datasheet