RAZ-0505S/H 生命周期结束

  • 1:1 输入电压范围
  • 效率最高可达 69%
  • 1 kVDC/1 min 和 2 kVDC/1 min 隔离选项
  • 1 W,SMD 封装
  • 满载时工作温度范围为 -40°C 至 +85°C
  • 连续短路保护

Searching for Alternatives?


Contact RECOM

NA

特性 RAZ-0505S/H
Product Category DC/DC
功率(W) 1
隔离 隔离
输入电压(V) 5
主输出电压(V) 5
输出路数 单路
输出电流 1 (mA) 200
隔离电压 (kV) 2
安装类型 SMD
封装类型 SMD
长度 (mm) 18
宽度 (mm) 8.7
高度 (mm) 7.8
认证 EN 60950-1, IEC 60950-1
最低工作温度 (°C) -40
最高工作温度 (°C) 85
保护功能 SCP
指令 RoHS 2 (6/6)
包装类型 管装
输出类型 稳压

文件

标题 类型 日期
RAZ.pdf Datasheet
RAZ.step 2D/3D 2019-7-24

……找不到您需要的产品?

用参数查询我们的产品、了解客户定制的解决方案,或找您附近的销售联系人