R-78S 是一款设计用于单节电池供电的 DC/DC 升压转换器。该器件输入电压范围为 0.65 V-3.3 V,这意味着可以使用碱性、镍镉、镍氢、锌碳或锂化学电池来产生稳定的 1.8 V、3.3 V 或 3.6 V 输出,向微处理器、WLAN/蓝牙模块和物联网系统供电。高效率和低待机功耗有助于延长电池寿命,直至电池电量耗尽。这款高性能转换器功能丰富,具有宽工作温度范围 -40 °C 至 +100 °C,短路保护、过温保护、A 级 EMC 和 3 年保修。
产品编号 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | 电流(A) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
R-78S1.8-0.1
| 0.65 - 1.3 | 1.8 | SIP4 | 0.1 |
| |||||||
2 |
R-78S3.3-0.1
| 0.65 - 3.15 | 3.3 | SIP4 | 0.1 |
| |||||||
3 |
R-78S3.6-0.1
| 0.65 - 3.3 | 3.6 | SIP4 | 0.1 |
|
特性 | R-78S-0.1 |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
隔离 | 非隔离 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 100.0 |
安装类型 | THT |
封装类型 | SIP4 |
长度 (mm) | 11.6 |
宽度 (mm) | 8.5 |
高度 (mm) | 10.4 |
认证 | CB, EN 55024, EN 55032, EN 62368-1 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 90.0 |
电流(A) | 0.1 |
保护功能 | OTP, SCP |
控制引脚功能 | 使能 |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
R-78S1.8-0.1
| 0.18 | 1.8 | 0.65 - 1.3 | THT |
| |||
2 |
R-78S3.3-0.1
| 0.33 | 3.3 | 0.65 - 3.15 | THT |
| |||
3 |
R-78S3.6-0.1
| 0.36 | 3.6 | 0.65 - 3.3 | THT |
|
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
R-78S-0.1.pdf | Datasheet |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
R-78S IoT Demo Kit User Guide | Landingpage | |
Power Supplies for a Smarter World | 2019-7-17 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RECOM R78-S Evaluation Board | Digi-Key Daily | Youtube Video | 2018-4-11 |
Recom Power and Taiyo Yuden New Product Discoveries Episode 16 | DigiKey | Youtube Video | 2018-3-20 |
R-78S - English Subtitles | Youtube Video | 2018-1-23 |
R-78S Evaluation Board - Chinese Subtitles | Youtube Video | 2018-1-21 |
Recom R-78S Boost Switching Regulator | Digi-Key Daily | Youtube Video | 2017-6-27 |
RECOM Power - What is the Internet of Things? | Youtube Video | 2016-1-27 |
标题 | 类型 | 描述 | 日期 |
---|---|---|---|
R-78S3.3-0.1-EVM-1 | Related Products | Compatible R-78S3.3-0.1-EVM-1 series. |