R-78K-2.0 系列

  • 效率最高可达 96%,无需散热器
  • 4.5 - 36 VDC 宽输入电压范围
  • -40°C 至 +90°C 工作环境温度范围,无需降额
  • 引脚与 78 系列稳压器兼容
  • 非隔离式 DC/DC 转换器
  • 欠压和短路保护

R-78K-2.0 系列是一款开关稳压器模块,旨在提供开关稳压器的所有优势(高效率、宽输入范围、精确的输出电压调节),但批量生产成本较低。由于 R-78K-2.0 系列产品的效率最高可达 96%,因此无需散热器,并且可以在 -40 至 90°C 的温度范围内工作,无需降额。紧凑型 TO-220 兼容 SIP3 封装,尺寸仅为 11.5 x 8.5 x 17.5 mm,因此可以有效节省有限的电路板空间。

功率(W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输入电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 最高工作温度 (°C)
  • Min
  •   产品编号 输入电压(V) 主输出电压(V) 封装类型 电流(A)
    1 RECOM | R-78K1.2-2.0 | DC/DC, THT, 2.4W, Single Output
    重点
    4.5 - 36 1.2 SIP3 2
    2 RECOM | R-78K1.2-2.0L | DC/DC, THT, 2.4W, Single Output
    重点
    4.5 - 36 1.2 SIP3 2
    3 RECOM | R-78K1.5-2.0 | DC/DC, THT, 3W, Single Output
    重点
    4.5 - 36 1.5 SIP3 2
    4 RECOM | R-78K1.5-2.0L | DC/DC, THT, 3W, Single Output
    重点
    4.5 - 36 1.5 SIP3 2
    5 RECOM | R-78K1.8-2.0 | DC/DC, THT, 3.6W, Single Output
    重点
    4.5 - 36 1.8 SIP3 2
    6 RECOM | R-78K1.8-2.0L | DC/DC, THT, 3.6W, Single Output
    重点
    4.5 - 36 1.8 SIP3 2
    7 RECOM | R-78K12-2.0 | DC/DC, THT, 24W, Single Output
    重点
    15 - 36 12 SIP3 2
    8 RECOM | R-78K12-2.0L | DC/DC, THT, 24W, Single Output
    重点
    15 - 36 12 SIP3 2
    9 RECOM | R-78K15-2.0 | DC/DC, THT, 30W, Single Output
    重点
    18 - 36 15 SIP3 2
    10 RECOM | R-78K15-2.0L | DC/DC, THT, 30W, Single Output
    重点
    18 - 36 15 SIP3 2
    11 RECOM | R-78K2.5-2.0 | DC/DC, THT, 5W, Single Output
    重点
    4.5 - 36 2.5 SIP3 2
    12 RECOM | R-78K2.5-2.0L | DC/DC, THT, 5W, Single Output
    重点
    4.5 - 36 2.5 SIP3 2
    13 RECOM | R-78K3.3-2.0 | DC/DC, THT, 6.6W, Single Output
    重点
    4.5 - 36 3.3 SIP3 2
    14 RECOM | R-78K3.3-2.0L | DC/DC, THT, 6.6W, Single Output
    重点
    4.5 - 36 3.3 SIP3 2
    15 RECOM | R-78K5.0-2.0 | DC/DC, THT, 10W, Single Output
    重点
    6.5 - 36 5 SIP3 2
    16 RECOM | R-78K5.0-2.0L | DC/DC, THT, 10W, Single Output
    重点
    6.5 - 36 5 SIP3 2
    17 RECOM | R-78K9.0-2.0 | DC/DC, THT, 18W, Single Output
    重点
    11 - 36 9 SIP3 2
    18 RECOM | R-78K9.0-2.0L | DC/DC, THT, 18W, Single Output
    重点
    11 - 36 9 SIP3 2
    特性 R-78K-2.0
    Product Category DC/DC
    隔离 非隔离
    输出路数 单路
    输出电流 1 (mA) 2000
    安装类型 THT
    封装类型 SIP3
    长度 (mm) 11.5
    宽度 (mm) 8.5
    高度 (mm) 17.5
    认证 CB, EN 62368-1
    最低工作温度 (°C) -40
    电流(A) 2
    保护功能 SCP
    指令 REACH, RoHS 2+ (10/10)
    包装类型 管装
    质保 3 年
    输出类型 稳压
      产品编号 功率(W) 输出电压 1(V) 输入电压(V) 安装类型
    1 RECOM | R-78K1.2-2.0 | DC/DC, THT, 2.4W, Single Output
    重点
    2.4 1.2 4.5 - 36 THT
    2 RECOM | R-78K1.2-2.0L | DC/DC, THT, 2.4W, Single Output
    重点
    2.4 1.2 4.5 - 36 THT
    3 RECOM | R-78K1.5-2.0 | DC/DC, THT, 3W, Single Output
    重点
    3 1.5 4.5 - 36 THT
    4 RECOM | R-78K1.5-2.0L | DC/DC, THT, 3W, Single Output
    重点
    3 1.5 4.5 - 36 THT
    5 RECOM | R-78K1.8-2.0 | DC/DC, THT, 3.6W, Single Output
    重点
    3.6 1.8 4.5 - 36 THT
    6 RECOM | R-78K1.8-2.0L | DC/DC, THT, 3.6W, Single Output
    重点
    3.6 1.8 4.5 - 36 THT
    7 RECOM | R-78K12-2.0 | DC/DC, THT, 24W, Single Output
    重点
    24 12 15 - 36 THT
    8 RECOM | R-78K12-2.0L | DC/DC, THT, 24W, Single Output
    重点
    24 12 15 - 36 THT
    9 RECOM | R-78K15-2.0 | DC/DC, THT, 30W, Single Output
    重点
    30 15 18 - 36 THT
    10 RECOM | R-78K15-2.0L | DC/DC, THT, 30W, Single Output
    重点
    30 15 18 - 36 THT
    11 RECOM | R-78K2.5-2.0 | DC/DC, THT, 5W, Single Output
    重点
    5 2.5 4.5 - 36 THT
    12 RECOM | R-78K2.5-2.0L | DC/DC, THT, 5W, Single Output
    重点
    5 2.5 4.5 - 36 THT
    13 RECOM | R-78K3.3-2.0 | DC/DC, THT, 6.6W, Single Output
    重点
    6.6 3.3 4.5 - 36 THT
    14 RECOM | R-78K3.3-2.0L | DC/DC, THT, 6.6W, Single Output
    重点
    6.6 3.3 4.5 - 36 THT
    15 RECOM | R-78K5.0-2.0 | DC/DC, THT, 10W, Single Output
    重点
    10 5 6.5 - 36 THT
    16 RECOM | R-78K5.0-2.0L | DC/DC, THT, 10W, Single Output
    重点
    10 5 6.5 - 36 THT
    17 RECOM | R-78K9.0-2.0 | DC/DC, THT, 18W, Single Output
    重点
    18 9 11 - 36 THT
    18 RECOM | R-78K9.0-2.0L | DC/DC, THT, 18W, Single Output
    重点
    18 9 11 - 36 THT

    文件

    标题 类型 日期
    R-78K-2.0.pdf Datasheet
    外部器件不是必需的。如果输入电压超过26V,那么推荐使用一个输入电容。输出电容有助于进一步减少输出纹波,总之纹波是相对较低的。
    R-78的成本高于线性稳压器因为它是智能的。它看起来跟三个pin脚的稳压器类似,但是里面的控制芯片用来保护稳压器避免过载、高温以及短路。这种高可靠的性能使得它非常强大并且难以被替换。 即使转换器本身比较贵,但它也可以减少输入电源的总功率(因为它需要更少的输出电流)、在装配时它无需精确的散热器、螺丝、螺母以及没有过热烧毁的担忧,在采购和组件存放时它只是1个型号而不是线性稳压器的7个型号(散热器+安装螺丝+输入及输出电容),这意味着R-78的整个电源供应将比“廉价”的线性稳压器更低。
    不可以。开关稳压器的功能跟线性稳压器的不一样,因此这个方式行不通。开关稳压器需要非常良好的接地以正常运作。
    Innoline系列使用智能控制器来测量每个开关周期的输出电流(电流模式控制)。如果输出过载或者说负载电流超出安全限制,过载电流会使转换器过热而关闭(过热保护)。如果输出电流是短路,控制器将关闭输出驱动电路。转换器是连继监测输出状态的,当保护状态消除时转换器自动重启。
    规格书指定了最大容性负载。如果组合电容负载高出限值,转换器在通电后可能会启动短路保护机制。 开关稳压器的情况是如果输入供电突然取消,电容放电可能会回流到转换器的输出端,导致转换器损坏。安装保护二极管可以避免这种逆向电流。
    可以。请参阅Innoline应用说明,您可以找到我们的推荐电路,我们的开关稳压器系列中的每一款都可以接成负电压输出。
    电容类型并不重要。实际上,在输入端使用普通的高ESR电容比较合适,因为它的内电阻可以帮助消除接入的振荡干扰。 输入或输出上的MLCC与钽或电解质并联的组合结合了两种类型的优点(高ESR以减少振铃、低ESR降低噪声)。
    我们所有的DC/DC转换器都包含一个内置输入电容滤波器,因此正常工作时不需要外部电容,除非规格书中另有规定。可能还需要一个输入电容器以满足浪涌要求,或在负载点来平滑DC电源。如果多个DC/DC使用同一个电源,则建议将输入电容放在靠近输入引脚的位置。