RW-S 系列具有 2:1 的输入电压范围,最大高度 7.0 mm,适用于工业自动化应用。该系列适用于 PCB 空间有限的应用,因而还提供了 SMD 引脚。该系列转换器在 -40°C 至 +80°C 的温度范围内可提供 3 瓦功率,无需额外使用散热器。
特性 | RW-243.3S |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 3 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 18 - 36 |
主输出电压(V) | 3.3 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 650 |
隔离电压 (kV) | 1 |
安装类型 | THT |
封装类型 | DIP24 Mini |
长度 (mm) | 32.3 |
宽度 (mm) | 14.7 |
高度 (mm) | 7 |
认证 | EN 60601-1, EN 60950-1, IEC 60950-1 |
最低工作温度 (°C) | -40 |
最高工作温度 (°C) | 80 |
保护功能 | SCP |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |