RVPW014 是一款高集成度电源控制芯片,专为多种电源拓扑设计,包括反激、升压和降压拓扑,并支持多种输出电压反馈方式,如副边反馈(SSR)、原边反馈(PSR)及电阻分压反馈。
该芯片支持数百 kHz 开关频率下的原边反馈(PSR)。其内置输出电压采样电路可在连续导通模式(CCM)和断续导通模式(DCM)下工作,采样时间短至 400ns。芯片内置环路补偿电路,动态响应速度快,可确保开关电源具备优异的系统稳定性和瞬态性能。
RVPW014 集成多种控制功能,仅需简单外围器件,可根据应用需求灵活设计。通过单颗外接电阻,即可实现启动时序、前馈补偿、内部功率 MOSFET 关断速度三项可编程功能。功率 MOSFET 的峰值电流也可通过电阻设定,实现无损电流采样。仅需两颗电阻即可同时配置输入欠压和过压保护阈值。
在 FB 引脚与地之间连接电容可启用频率抖动功能,抖动周期可通过电容值编程设定;若将 FB 引脚直接接地,则禁用频率抖动功能。
RVPW014 集成全面的保护功能:过流保护(OCP)、过载保护(OLP)、输出短路保护(SCP)、输出过压保护(OVP)及过温保护(OTP)。故障解除后芯片支持自动恢复,从而提升电源系统的整体可靠性。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离电压 (kV) | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 原边 IC | 变压器 | 副边 IC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
DS-RVPW014-RBE-011-2405-1
新
| 6 | 1.5 | 9 - 36 | 5 |
RVPW014
| ||||
| 2 |
DS-RVPW014-RBE-014-2415-1
新
| 6 | 1.5 | 9 - 36 | 15 |
RVPW014
| ||||
| 3 |
DS-RVPW014-RBE-017-2412-1
新
| 6 | 3 | 9 - 36 | 12 |
RVPW014
| ||||
| 4 |
DS-RVPW014-RBE-024-2412-1
新
| 6 | 1.5 | 9 - 36 | 12 |
RVPW014
|
| 特性 | RVPW014-FJ1-CT |
|---|---|
| Product Category | IC |
| 输入电压(V) | 4 - 50 |
| 主输出电压(V) | 2 ‐ 999 |
| 输出电压范围(V) | 2 - 999 |
| MAX Iout (mA) | 5300 |
| 安装类型 | SMD |
| 封装类型 | ESOP-8 |
| 长度 (mm) | 5 |
| 宽度 (mm) | 6.2 |
| 高度 (mm) | 1.7 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 125 |
| 保护功能 | OCP, OTP, OVP, UVLO |
| 指令 | Halogen-free, REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 防潮袋 |
| 工作模式 | Current Mode |
| 质保 | 1 Year |
| Config | 1 Channel |
| 拓扑结构 | Flyback |
| Number of Phases | 1 |
| MAX Duty Cycle (%) | 80 |
| Functional Features | Enable, Variable Switching Frequency |
| MIN Switching Frequency (kHz) | 9 |
| MAX Switching Frequency (kHz) | 330 |
| MIN Storage Temperature (°C) | -55 |
| MAX Storage Temperature (°C) | 150 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RVPW014.pdf | Datasheet | |
| RVPW014.STEP | 2D/3D | 2025-10-13 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 基于分立元件设计高性能隔离 DC/DC 功率级电路 | Whitepaper | 2026-6-1 |
| 隔离式 DC/DC 转换器:采用分立方案,还是使用集成模块? | Whitepaper | 2026-5-11 |
| 面向分布式电源架构的隔离式 DC/DC 电源IC及分立电源解决方案 | Blog Article | 2026-3-13 |