RVP010 是一款推挽式变压器驱动芯片,专为小体积、低待机功耗的隔离式微功率电源而设计。仅需简单的外围配置,包括输入输出滤波电容、隔离变压器及整流电路,即可构成一套完整的隔离电源方案:输入电压为 3.3V 或 5V,输出电压范围 3.3V~24V,输出功率 1W~3W。
RVP010 内置振荡器,可产生一对高精度互补信号,用以驱动两颗 N 沟道开关管。其对称式内部架构确保两颗功率开关具备优异的平衡性,最大程度减小工作时的磁偏置。芯片配备使能引脚(EN),并支持两种可选工作频率,可通过将 CLK 引脚悬空或接地进行选择。芯片还集成了高精度死区控制电路,确保两颗功率开关在任何工作条件下均不会同时导通。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离电压 (kV) | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 原边 IC | 变压器 | 副边 IC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
DS-RVP010-RMR-006-3.305-1
新
| 1 | 1.5 | 3.3 | 5 |
RVP010
| ||||
| 2 |
DS-RVP010-RMR-007-0505-1
新
| 2 | 1.5 | 5 | 5 |
RVP010
| ||||
| 3 |
DS-RVP010-RMR-009-053.3-1
新
| 1 | 1.5 | 5 | 3.3 |
RVP010
| ||||
| 4 |
DS-RVP010-RMR-015-0512-1
新
| 1 | 1.5 | 5 | 12 |
RVP010
| ||||
| 5 |
DS-RVP010-RMR-016-0515-1
新
| 1 | 3 | 5 | 15 |
RVP010
| ||||
| 6 |
DS-RVP010-RMR-020-0512-1
新
| 1 | 3 | 5 | 12 |
RVP010
|
| 特性 | RVP010-PPN-R |
|---|---|
| Product Category | IC |
| 输入电压(V) | 2.8 - 6 |
| 主输出电压(V) | 2.8 ‐ 6 |
| 输出电压范围(V) | 2.8 - 6 |
| MAX Iout (mA) | 1 |
| 安装类型 | SMD |
| 封装类型 | SOT23-6 |
| 长度 (mm) | 3.02 |
| 宽度 (mm) | 3 |
| 高度 (mm) | 1.25 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 125 |
| 保护功能 | OCP, OTP |
| 指令 | Halogen-free, REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装&卷装 |
| 卷带宽度 (mm) | 8 |
| 工作模式 | Current Mode |
| 质保 | 1 Year |
| Config | 1 Channel |
| 拓扑结构 | Push-Pull |
| Number of Phases | 1 |
| MAX Duty Cycle (%) | 100 |
| Functional Features | Enable |
| MIN Switching Frequency (kHz) | 217 |
| MAX Switching Frequency (kHz) | 390 |
| MIN Storage Temperature (°C) | -55 |
| MAX Storage Temperature (°C) | 150 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RVP010.pdf | Datasheet | |
| RVP010_SPICE.zip | Simulation Model | 2026-3-19 |
| RVP010.STEP | 2D/3D | 2025-10-13 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| Designing High-Performance Isolated DC/DC Power Stages with Discrete Components | Whitepaper | 2026-6-1 |
| 借助集成模块与经验证的分立器件简化电源架构 | Whitepaper | 2026-5-26 |
| 隔离式 DC/DC 转换器:采用分立方案,还是使用集成模块? | Whitepaper | 2026-5-11 |
| 面向分布式电源架构的隔离式 DC/DC 电源IC及分立电源解决方案 | Blog Article | 2026-3-13 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RECOM RVP 系列变压器驱动IC | Video | 2026-5-19 |