RVP005-FBN-R

  • 全桥拓扑结构
  • 支持开环 LLC 驱动模式
  • 集成度高,方案简洁
  • 内置 30V/0.25Ω NMOS 管
  • 内置 30V/0.60Ω PMOS 管
  • 0.9A 电流钳位限制
  • 输入电压范围:6V~30V
  • 浪涌电压最高可达 38V
  • 内部或外部时钟源可选
  • 自适应死区控制
  • 启用控制引脚
  • 内置软启动功能
  • 输出短路保护、过温保护、自恢复
  • 工作环境温度:-40℃~+125℃

You may also like:

RVP005 是一款变压器驱动芯片,专为具备超低待机功耗的紧凑型微功率隔离电源而专门设计。仅需极少的外围元器件 —— 输入 / 输出滤波电容、隔离变压器及整流电路,即可构建一套高效的隔离电源方案:输入电压范围 6V~30V,支持多种输出电压可选,输出功率 1W~10W。

RVP005 采用全桥拓扑结构,集成两颗 N 沟道与两颗 P 沟道功率开关管。芯片内置振荡器,可产生一对高精度互补信号,确保开关对称运行,从而避免工作过程中出现磁芯偏磁现象。该器件支持内部时钟与外部时钟两种模式,时序控制灵活。当通过 CLK 引脚接入外部时钟时,RVP005 会输出一对频率为输入时钟二分频的互补信号。其内置的死区控制电路可保证精准时序,在各类工况下安全工作。芯片集成全面保护功能,包括过流保护、过温保护及自恢复机制,可在输出短路等故障条件下避免器件损坏。

特性 RVP005-FBN-R
Product Category IC
输入电压(V) 6 - 30
主输出电压(V) 6 ‐ 30
输出电压范围(V) 6 - 30
MAX Iout (mA) 600
安装类型 SMD
封装类型 ESOP-8
长度 (mm) 5
宽度 (mm) 6.2
高度 (mm) 1.7
最低工作温度 (°C) -40
最高工作温度 (°C) 125
保护功能 OCP, OTP, OVP
指令 Halogen-free, REACH, RoHS 2+ (10/10)
包装类型 管装&卷装
工作模式 Current Mode
质保 1 Year
Config 1 Channel
拓扑结构 Full-Bridge
Number of Phases 1
MAX Duty Cycle (%) 100
Control Features External Clock
Functional Features Enable
MAX Switching Frequency (kHz) 800
MIN Storage Temperature (°C) -55
MAX Storage Temperature (°C) 150

文件

标题 类型 日期
RVP005.pdf Datasheet
RVP005_SPICE.zip Simulation Model 2026-3-19
RVP005.STEP 2D/3D 2025-10-13

……找不到您需要的产品?

用参数查询我们的产品、了解客户定制的解决方案,或找您附近的销售联系人

参数查询

根据关键规格标准查找产品。

Customized Solution

Get your customized discrete solution.

销售

对于您所在地区的相关销售咨询。