RPZ-6.0 系列是一款尖端非隔离型降压电源模块,专为各种应用领域的电子设计而精心打造。这款多功能模块能够为微控制器、传感器、嵌入式系统、便携式电子产品、物联网设备、消费电子产品和医疗设备提供高效可靠的电源。RPZ-6.0 是一款集成屏蔽电感器的降压稳压器电源模块,能在多种场景下确保最佳性能且易于使用。该模块最大输入电压为 7 V,兼顾适应能力与高效率,为各种应用提供稳定可靠的电源。RPZ-6.0 设计灵活,支持 0.6 V 至 6.65 V 范围内的可编程输出电压。这种适应能力使其成为不同功率要求应用的理想选择,能够无缝集成到需要精度和定制需求的设计当中。RPZ-6.0 可提供 6 A 强劲最大输出电流,旨在满足现代电子产品不断变化的需求。安全至关重要,该模块具有短路保护 (SCP)、过电流保护 (OCP)、过温保护 (OTP) 和欠压锁定 (UVLO) 功能,确保连接设备的长久耐用和安全运行。RPZ-6.0 采用紧凑型 4 mm x 6 mm x 1.6 mm QFN 封装,旨在在不影响性能的情况下优化空间效率。通过集成倒装芯片技术增强热管理,确保模块即使在苛刻的条件下也能以最高效率工作。RPZ-6.0 的效率最高可达 90%,不仅满足而且超越了行业标准。这种高效率不仅最大限度地降低了能源消耗,还减少了热量产生,有助于提高模块的整体可靠性并延长使用寿命。
| 特性 | RPZ-6.0-CT |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 30 |
| 隔离 | 非隔离 |
| 输入电压(V) | 2.75 - 7 |
| 主输出电压(V) | 0.6 ‐ 6.65 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 6000 |
| 安装类型 | SMD (无引脚) |
| 封装类型 | 24-Pad QFN |
| 长度 (mm) | 4 |
| 宽度 (mm) | 6 |
| 高度 (mm) | 1.6 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 78 |
| 电流(A) | 6 |
| 保护功能 | OCP, OTP, SCP |
| 微调引脚输出电压调整 | 0.6-6.65 |
| 控制引脚功能 | 使能 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 防潮袋 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RPZ-6.0.pdf | Datasheet | |
| RPZ-6.0 Reliability Test Report.pdf | 2025-9-25 | |
| RPZ-6.0_Layout_EMI_Guidelines.pdf | 2024-12-12 | |
| RPZ-6.0.STEP | 2D/3D | 2024-1-15 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 光模块的板载电源 | Blog Article | 2024-3-8 |
| 采用SMT QFN 封装的最新超紧凑型RPZ 和 RPL系列DC/DC 转换器 | Official Press Release | 2024-2-28 |
| 开关稳压器的封装体积正变得越来越小 | Blog Article | 2020-4-6 |
| 产品编号 | Description | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RPZ-6.0-EVM-1
重点
| RPZ-6.0 Evaluation Module |