RPZ-3.0A-R

  • 集成屏蔽电感器的降压稳压器电源模块
  • 最大输入电压为 6 V
  • 可编程 0.6 - 5.5 V 输出电压
  • 最大输出电流为 3 A
  • SCP、OCP、OTP 和 UVLO 保护
  • 2.5 mm x 3.5 mm x 1.6 mm QFN 封装
  • 采用倒装芯片技术,用于改进热管理
  • 效率最高可达 92%

隆重推出 RPZ-3.0A,一款最新型非隔离型降压电源模块。这款紧凑型动力模块凭借尖端功能和紧凑设计重新定义了大众的期望,使其成为要求高效率、可靠性和空间优化等应用场景的理想选择,例如便携式电子产品、物联网设备、嵌入式系统、工业自动化以及微控制器和传感器供电系统。RPZ-3.0A 是一款集成屏蔽电感器的降压稳压器电源模块,能在多种环境下确保最佳性能。该模块的最大输入电压为 6 V,专为提高效率和减小尺寸而设计,为低电压应用提供稳定可靠的电源转换解决方案。RPZ-3.0A 高度灵活,支持 0.6 V 至 5.5 V 范围内的可编程输出电压。RPZ-3.0A 可提供最高 3 A 的最大输出电流,旨在为各种电子设备和系统高效供电。安全至关重要,该模块具有短路保护 (SCP)、过电流保护 (OCP)、过温保护 (OTP) 和欠压锁定 (UVLO) 功能,确保连接设备的长久耐用和全面保护。RPZ-3.0A 采用极其紧凑的 2.5 mm x 3.5 mm x 1.6 mm QFN 封装,旨在在不影响性能的情况下最大限度地提高空间效率。通过集成倒装芯片技术增强热管理,确保模块即使在苛刻的条件下也能以最高效率工作。RPZ-3.0A 的效率令人瞩目,最高可达 92%,不仅满足而且超越了行业标准。这种高效率不仅最大限度地降低了能源消耗,还减少了热量产生,有助于提高模块的整体可靠性并延长使用寿命。RPZ-3.0A 作为一款非隔离型降压电源模块,集紧凑设计、多功能性和先进的热管理于一体,可以凭借最小的占位面积提供可靠高效的电源解决方案。

特性 RPZ-3.0A-R
AC/DC 或 DC/DC DC/DC
功率(W) 15
隔离 非隔离
输入电压(V) 2.75 - 6
主输出电压(V) 0.6 ‐ 5.5
输出路数 单路
输出电流 1 (mA) 3000
安装类型 SMD (无引脚)
封装类型 18-Pad QFN
长度 (mm) 2.5
宽度 (mm) 3.5
高度 (mm) 1.6
最低工作温度 (°C) -40
最高工作温度 (°C) 75
电流(A) 3
保护功能 OCP, OTP, SCP
微调引脚输出电压调整 0.6-5.5
控制引脚功能 使能
指令 REACH, RoHS 2+ (10/10)
包装类型 管装&卷装
卷带宽度 (mm) 12
质保 3 年
输出类型 稳压

文件

标题 类型 日期
RPZ-3.0A.pdf Datasheet
RPZ-3.0A Reliability Test Report.pdf PDF 2025-9-25
RPZ-3.0A_Layout_EMI_Guidelines.pdf PDF 2024-12-12
RPZ-3.0A.STEP 2D/3D 2024-1-15
外部器件不是必需的。如果输入电压超过26V,那么推荐使用一个输入电容。输出电容有助于进一步减少输出纹波,总之纹波是相对较低的。
R-78的成本高于线性稳压器因为它是智能的。它看起来跟三个pin脚的稳压器类似,但是里面的控制芯片用来保护稳压器避免过载、高温以及短路。这种高可靠的性能使得它非常强大并且难以被替换。 即使转换器本身比较贵,但它也可以减少输入电源的总功率(因为它需要更少的输出电流)、在装配时它无需精确的散热器、螺丝、螺母以及没有过热烧毁的担忧,在采购和组件存放时它只是1个型号而不是线性稳压器的7个型号(散热器+安装螺丝+输入及输出电容),这意味着R-78的整个电源供应将比“廉价”的线性稳压器更低。
不可以。开关稳压器的功能跟线性稳压器的不一样,因此这个方式行不通。开关稳压器需要非常良好的接地以正常运作。
Innoline系列使用智能控制器来测量每个开关周期的输出电流(电流模式控制)。如果输出过载或者说负载电流超出安全限制,过载电流会使转换器过热而关闭(过热保护)。如果输出电流是短路,控制器将关闭输出驱动电路。转换器是连继监测输出状态的,当保护状态消除时转换器自动重启。
规格书指定了最大容性负载。如果组合电容负载高出限值,转换器在通电后可能会启动短路保护机制。 开关稳压器的情况是如果输入供电突然取消,电容放电可能会回流到转换器的输出端,导致转换器损坏。安装保护二极管可以避免这种逆向电流。
可以。请参阅Innoline应用说明,您可以找到我们的推荐电路,我们的开关稳压器系列中的每一款都可以接成负电压输出。
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
1 RECOM | RPZ-3.0A-EVM-1 | DC/DC, 15 W, Single Output
重点
RPZ-3.0A Evaluation Module