RPZ-2.0 是一款带有集成电感器的同步降压转换器,采用散热性能更高的 2.5 mm x 3.5 mm x 1.6 mm 紧凑型 QFN 封装。输入电压范围为 2.75 至 6 VDC。输出电压可通过两个电阻器设置,范围从 0.6 V 到 5.74 V。输出电流高达 2 A,并提供全面保护功能,防止连续短路、输出过电流或过温故障。RPZ-2.0 输出电流高并且尺寸小巧,是成像系统、分布式电源架构、光模块、FPGA、ASIC、DSP 电源和便携式电池供电电信设备以及各类工业应用的理想选择。
| 特性 | RPZ-2.0-R |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 10 |
| 隔离 | 非隔离 |
| 输入电压(V) | 2.75 - 6 |
| 主输出电压(V) | 0.6 ‐ 5.74 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 2000 |
| 安装类型 | SMD (无引脚) |
| 封装类型 | 18-Pad QFN |
| 长度 (mm) | 2.5 |
| 宽度 (mm) | 3.5 |
| 高度 (mm) | 1.6 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 102 |
| 电流(A) | 2 |
| 保护功能 | OCP, OTP, SCP |
| 微调引脚输出电压调整 | 0.6-5.74 |
| 控制引脚功能 | 使能 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装&卷装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RPZ-2.0.pdf | Datasheet | |
| RPZ-2.0 Reliability Test Report.pdf | 2025-9-25 | |
| RPZ-2.0_Layout_EMI_Guidelines.pdf | 2024-12-12 | |
| RPZ-2.0.STEP | 2D/3D | 2024-1-15 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 光模块的板载电源 | Blog Article | 2024-3-8 |
| 采用SMT QFN 封装的最新超紧凑型RPZ 和 RPL系列DC/DC 转换器 | Official Press Release | 2024-2-28 |
| 电源模块正在追赶摩尔定律 | Blog Article | 2022-11-11 |
| 开关稳压器的封装体积正变得越来越小 | Blog Article | 2020-4-6 |
| 产品编号 | Description | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RPZ-2.0-EVM-1
重点
| RPZ-2.0 Evaluation Module |