RPX-2.5-EVM-1 支持 4.5 – 28 V 的直流输入,可以生成 1.8 V、3.3 V 或 5 V 的恒定输出电压(5 V 输出时为 6 V - 28 V)。其最大连续输出电流为 2.5 A。
可以轻松评估 RPX-2.5 的所有功能(例如输出电压选项、控制和输出感应)。同样,可以在设计之前对过载或过温条件下的性能轻松进行评估
该评估板还包含符合 EMC B 级标准的滤波器元件。器件位置可选,以便根据操作条件和预算进行实验来优化 EMC 性能
| 特性 | RPX-2.5-EVM-1 |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 12.5 |
| 输入电压(V) | 4.5 - 28 |
| 主输出电压(V) | 1.2 ‐ 6 |
| MAX Iout (mA) | 2500 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 2500 |
| 封装类型 | 开放式 |
| 长度 (mm) | 85 |
| 宽度 (mm) | 55 |
| 高度 (mm) | 5.9 |
| 电流(A) | 2.5 |
| 微调引脚输出电压调整 | 1.2-6 |
| 控制引脚功能 | 使能 |
| 包装类型 | 单盒 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RPX-2.5-EVM-1.pdf | Datasheet | |
| Gerber Files_RPX-2.5-EVM-1.zip | Gerber File | |
| RPX-2.5-EVM-1.pdf | 2D/3D | 2020-3-25 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| Low profile QFN-package Power Module | Official Press Release | 2019-10-9 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RPX Series of DC/DC Converters | Video | 2021-12-1 |
| 产品编号 | Description | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RPX-2.5-CT
重点
| 2.5A DC/DC-Converter 'INNOLINE' SMD reg | |
| 2 |
|
RPX-2.5-R
重点
| 2.5A DC/DC-Converter 'INNOLINE' SMD reg |