RPX-1.0 是一款集成了电感器的降压转换器,采用 3 mm x 5 mm x 1.6 mm 的紧凑型设计,散热性能更高的 QFN 封装。输入电压范围为 4 至 36 VDC,支持使用 5 V、12 V 或 24 V 电源供电。输出电压可通过两个电阻器设置,范围从 0.8 VDC 到 30 VDC。输出电流高达 1 A,并提供全面保护,防止连续短路、输出过电流或过温故障。
特性 | RPX-1.0-CT |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 5.0 |
隔离 | 非隔离 |
输入电压(V) | 4.0 - 36.0 |
主输出电压(V) | 0.8 ‐ 30 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 1000.0 |
安装类型 | SMD (无引脚) |
封装类型 | QFN |
长度 (mm) | 3.0 |
宽度 (mm) | 5.0 |
高度 (mm) | 1.6 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 110.0 |
电流(A) | 1.0 |
保护功能 | OCP, OTP, SCP |
微调引脚输出电压调整 | 0.8-30 |
控制引脚功能 | 使能 |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 防潮袋 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RPX-1.0.pdf | Datasheet | |
RPX-1.0.step | 2D/3D | 2020-5-25 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
降压转换器 - 从分立电路到完全集成的模块 | Blog Article | 2024-6-18 |
Secure Breathing / Respirator | Case Study | 2022-12-22 |
How to Hack your AC/DC Converter - Part 2 | Blog Article | 2022-2-11 |
How to Hack your DC/DC Converter - Part 1 | Blog Article | 2022-1-28 |
高度集成的电源模块 | Official Press Release | 2020-10-28 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RPX Series of DC/DC Converters | Video | 2021-12-1 |
Increase your power density with 3D Power Packaging® | Youtube Video | 2020-11-17 |