RPMVH‑0.5 系列是一款宽输入电压、0.5A 非隔离式开关稳压电源模块。该模块支持最高 115VDC 输入,可提供 2.6V 至 28VDC 的可调输出,并具备完整功能,包括输出可调、时序控制、开关控制及电源正常信号。
这款超紧凑型模块厚度仅 3.75mm,效率高达 90%,可在最高 + 100℃ 环境温度下满负载工作,且在无强制风冷条件下,功率可降额使用至 120℃。模块采用六面屏蔽封装,以实现优异的电磁兼容性能与出色的散热管理。
| 特性 | RPMVH3.3-0.5-R |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 1.65 |
| 隔离 | 非隔离 |
| 输入电压(V) | 6 - 115 |
| 主输出电压(V) | 2.64 ‐ 3.63 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 500 |
| 安装类型 | SMD (无引脚) |
| 封装类型 | 25 pad LGA |
| 长度 (mm) | 12.19 |
| 宽度 (mm) | 12.19 |
| 高度 (mm) | 3.75 |
| 认证 | EN 55032 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 109 |
| 电流(A) | 0.5 |
| 保护功能 | OCP, SCP |
| 微调引脚输出电压调整 | 2.64-3.63 |
| 控制引脚功能 | 使能 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装&卷装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RPMVH-0.5.pdf | Datasheet | |
| RPMVH-0.5.step | 2D/3D | 2025-12-12 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 具有高功率密度的模块工作电压最高可达 115VDC | Official Press Release | 2026-2-6 |