RPMVH3.3-0.5-CT

  • 宽电压输入:6V 至 115VDC
  • 非隔离电源模块
  • 高功率密度
  • 满负载工作温度:-40℃ 至 +100℃
  • 转换效率高达 90%,无需散热片
  • 六面屏蔽
  • 热性能与电磁干扰性能增强型 25 焊盘 LGA 封装
  • 符合 DOSA 标准引脚布局
  • 薄型 / 低剖面设计
  • 3 年质保

RPMVH‑0.5 系列是一款宽输入电压、0.5A 非隔离式开关稳压电源模块。该模块支持最高 115VDC 输入,可提供 2.6V 至 28VDC 的可调输出,并具备完整功能,包括输出可调、时序控制、开关控制及电源正常信号。

这款超紧凑型模块厚度仅 3.75mm,效率高达 90%,可在最高 + 100℃ 环境温度下满负载工作,且在无强制风冷条件下,功率可降额使用至 120℃。模块采用六面屏蔽封装,以实现优异的电磁兼容性能与出色的散热管理。

特性 RPMVH3.3-0.5-CT
Product Category DC/DC
功率(W) 1.65
隔离 非隔离
输入电压(V) 6 - 115
主输出电压(V) 2.64 ‐ 3.63
输出路数 单路
输出电流 1 (mA) 500
安装类型 SMD (无引脚)
封装类型 25 pad LGA
长度 (mm) 12.19
宽度 (mm) 12.19
高度 (mm) 3.75
认证 EN 55032
最低工作温度 (°C) -40
最高工作温度 (°C) 109
电流(A) 0.5
保护功能 OCP, SCP
微调引脚输出电压调整 2.64-3.63
控制引脚功能 使能
指令 REACH, RoHS 2+ (10/10)
包装类型 管装
质保 3 年
输出类型 稳压

文件

标题 类型 日期
RPMVH-0.5.pdf Datasheet
RPMVH-0.5.step 2D/3D 2025-12-12
外部器件不是必需的。如果输入电压超过26V,那么推荐使用一个输入电容。输出电容有助于进一步减少输出纹波,总之纹波是相对较低的。
R-78的成本高于线性稳压器因为它是智能的。它看起来跟三个pin脚的稳压器类似,但是里面的控制芯片用来保护稳压器避免过载、高温以及短路。这种高可靠的性能使得它非常强大并且难以被替换。 即使转换器本身比较贵,但它也可以减少输入电源的总功率(因为它需要更少的输出电流)、在装配时它无需精确的散热器、螺丝、螺母以及没有过热烧毁的担忧,在采购和组件存放时它只是1个型号而不是线性稳压器的7个型号(散热器+安装螺丝+输入及输出电容),这意味着R-78的整个电源供应将比“廉价”的线性稳压器更低。
不可以。开关稳压器的功能跟线性稳压器的不一样,因此这个方式行不通。开关稳压器需要非常良好的接地以正常运作。
Innoline系列使用智能控制器来测量每个开关周期的输出电流(电流模式控制)。如果输出过载或者说负载电流超出安全限制,过载电流会使转换器过热而关闭(过热保护)。如果输出电流是短路,控制器将关闭输出驱动电路。转换器是连继监测输出状态的,当保护状态消除时转换器自动重启。
规格书指定了最大容性负载。如果组合电容负载高出限值,转换器在通电后可能会启动短路保护机制。 开关稳压器的情况是如果输入供电突然取消,电容放电可能会回流到转换器的输出端,导致转换器损坏。安装保护二极管可以避免这种逆向电流。
可以。请参阅Innoline应用说明,您可以找到我们的推荐电路,我们的开关稳压器系列中的每一款都可以接成负电压输出。