RPMH-1.5-EVM-1 由外部直流电源供电,可提供恒定的输出电压,输出电流最高可达 1.5 A。可以对 RPMH-1.5 的所有功能(例如微调、时序控制、控制和感应)进行评估。同样,可以在设计之前对过载或过温条件下的性能轻松进行评估。
| 特性 | RPMH3.3-1.5-EVM-1 |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 4.95 |
| 输入电压(V) | 5 - 60 |
| 主输出电压(V) | 2.64 ‐ 3.63 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 1500 |
| 封装类型 | 开放式 |
| 长度 (mm) | 85 |
| 宽度 (mm) | 55 |
| 高度 (mm) | 5.9 |
| 电流(A) | 1.5 |
| 微调引脚输出电压调整 | 2.64-3.63 |
| 控制引脚功能 | 使能 |
| 包装类型 | 单盒 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RPMH-1.5-EVM-1.pdf | Datasheet | |
| Gerber Files_RPMH-1.5-EVM-1.zip | Gerber File | |
| RPMH3.3-1.5-EVM-1.pdf | 2D/3D | 2020-11-13 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 3倍输出电流的开关稳压器 | Official Press Release | 2020-12-9 |
| 产品编号 | Description | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RPMH3.3-1.5
重点
| 1.5A DC/DC-Converter 'INNOLINE' SMD reg | |
| 2 |
|
RPMH3.3-1.5-CT
重点
| 1.5A DC/DC-Converter 'INNOLINE' SMD reg |