RPMH-0.5 系列是宽输入电压、0.5 A 非隔离开关稳压器电源模块。该模块接受高达 65 VDC 的输入,提供 2.6 VDC 至 28 VDC 的可调输出,功能丰富,包括可调输出、时序控制、软启动控制、开/关控制和电源良好信号。该超紧凑模块的厚度仅为 3.75 mm,效率最高可达 89%,可以在高达 +95 °C 的环境温度下满载工作,可以在高达 105 °C 的环境温度下降额工作,无需强制风冷。该封装采用 6 面屏蔽,可实现优异的 EMC 性能和卓越的热管理。
| 特性 | RPMH24-0.5 | 
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC | 
| 功率(W) | 12 | 
| 隔离 | 非隔离 | 
| 输入电压(V) | 25.5 - 65 | 
| 主输出电压(V) | 15 ‐ 28 | 
| 输出路数 | 单路 | 
| 输出电流 1 (mA) | 500 | 
| 安装类型 | SMD (无引脚) | 
| 封装类型 | 25 pad LGA | 
| 长度 (mm) | 12.19 | 
| 宽度 (mm) | 12.19 | 
| 高度 (mm) | 3.75 | 
| 认证 | EN 55032 | 
| 最低工作温度 (°C) | -40 | 
| 最高工作温度 (°C) | 105 | 
| 电流(A) | 0.5 | 
| 保护功能 | OCP, SCP | 
| 微调引脚输出电压调整 | 15-28 | 
| 控制引脚功能 | 使能 | 
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) | 
| 包装类型 | 管装&卷装 | 
| 卷带宽度 (mm) | 24 | 
| 质保 | 3 年 | 
| 输出类型 | 稳压 | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| RPMH-0.5.pdf | Datasheet | |
| RPMH-0.5.step | 2D/3D | 2019-11-25 | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| 面向绿色能源应用的 3D 电源封装 | Blog Article | 2023-7-26 | 
| 3D 电源封装 (3DPP®) 之进程 | Blog Article | 2023-2-22 | 
| 开关稳压器的封装体积正变得越来越小 | Blog Article | 2020-4-6 | 
| First-of-its-kind, non-isolated DC/DC in SMD LGA footprint with input range spanning 4.3V to 65V | Official Press Release | 2020-2-26 | 
| 设计更高电压 DC/DC 开关稳压器所面临的挑战 | Whitepaper | 2019-2-5 | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| Increase your power density with 3D Power Packaging® | Youtube Video | 2020-11-17 | 
| 产品编号 | Description | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |   | RPMH24-0.5-EVM-1 | RPMH24-0.5 Evaluation Module |