RPMH24-0.5-EVM-1

  • RPMH-0.5 电源模块评估平台
  • 采用散热设计
  • EMI B 级滤波器
  • 轻松对控制、电源良好和感应功能进行评估

RPMH-0.5-EVM-1 由外部直流电源供电,可提供恒定的输出电压,输出电流最高可达 0.5 A。可以对 RPMH-0.5 的所有功能(例如微调、时序控制、控制和感应)进行评估。同样,可以在设计之前对过载或过温条件下的性能轻松进行评估。

特性 RPMH24-0.5-EVM-1
Product Category DC/DC
功率(W) 12
输入电压(V) 25.5 - 65
主输出电压(V) 15 ‐ 28
输出路数 单路
输出电流 1 (mA) 500
封装类型 开放式
长度 (mm) 85
宽度 (mm) 55
高度 (mm) 5.9
电流(A) 0.5
微调引脚输出电压调整 15-28
控制引脚功能 使能
包装类型 单盒

文件

标题 类型 日期
RPMH-0.5-EVM-1.pdf Datasheet
Gerber Files_RPMH-0.5-EVM-1.zip Gerber File
RPMH24-0.5-EVM-1.pdf 2D/3D 2020-3-25
  产品编号 Description
1 RECOM | RPMH24-0.5 | DC/DC, SMD (pinless), 12W, Single Output
重点
0.5A DC/DC-Converter 'INNOLINE' SMD reg
2 RECOM | RPMH24-0.5-CT | DC/DC, SMD (pinless), 12W, Single Output
重点
0.5A DC/DC-Converter 'INNOLINE' SMD reg

……找不到您需要的产品?

用参数查询我们的产品、了解客户定制的解决方案,或找您附近的销售联系人

参数查询

根据关键规格标准查找产品。

技术支持

有关产品的技术问题,请与我们联系。

销售

对于您所在地区的相关销售咨询。