RPMH12-0.5

  • 宽输入电压范围 4.3 VDC 至 65 VDC
  • 高功率密度(长 * 宽 * 高 = 12.19 x 12.19 x 3.75)
  • 满载时的工作温度范围达 -40 °C 至 +95 °C
  • 效率最高可达 89%,无需散热器
  • 6 面屏蔽
  • 散热性能更高和抗 EMI 干扰能力更强的 25 焊盘 LGA 封装
  • 薄型设计

RPMH-0.5 系列是宽输入电压、0.5 A 非隔离开关稳压器电源模块。该模块接受高达 65 VDC 的输入,提供 2.6 VDC 至 28 VDC 的可调输出,功能丰富,包括可调输出、时序控制、软启动控制、开/关控制和电源良好信号。该超紧凑模块的厚度仅为 3.75 mm,效率最高可达 89%,可以在高达 +95 °C 的环境温度下满载工作,可以在高达 105 °C 的环境温度下降额工作,无需强制风冷。该封装采用 6 面屏蔽,可实现优异的 EMC 性能和卓越的热管理。

特性 RPMH12-0.5
Product Category DC/DC
功率(W) 6
隔离 非隔离
输入电压(V) 13.5 - 65
主输出电压(V) 7.2 ‐ 13.2
输出路数 单路
输出电流 1 (mA) 500
安装类型 SMD (无引脚)
封装类型 25 pad LGA
长度 (mm) 12.19
宽度 (mm) 12.19
高度 (mm) 3.75
认证 EN 55032
最低工作温度 (°C) -40
最高工作温度 (°C) 105
电流(A) 0.5
保护功能 OCP, SCP
微调引脚输出电压调整 7.2-13.2
控制引脚功能 使能
指令 REACH, RoHS 2+ (10/10)
包装类型 管装&卷装
卷带宽度 (mm) 24
质保 3 年
输出类型 稳压
外部器件不是必需的。如果输入电压超过26V,那么推荐使用一个输入电容。输出电容有助于进一步减少输出纹波,总之纹波是相对较低的。
R-78的成本高于线性稳压器因为它是智能的。它看起来跟三个pin脚的稳压器类似,但是里面的控制芯片用来保护稳压器避免过载、高温以及短路。这种高可靠的性能使得它非常强大并且难以被替换。 即使转换器本身比较贵,但它也可以减少输入电源的总功率(因为它需要更少的输出电流)、在装配时它无需精确的散热器、螺丝、螺母以及没有过热烧毁的担忧,在采购和组件存放时它只是1个型号而不是线性稳压器的7个型号(散热器+安装螺丝+输入及输出电容),这意味着R-78的整个电源供应将比“廉价”的线性稳压器更低。
不可以。开关稳压器的功能跟线性稳压器的不一样,因此这个方式行不通。开关稳压器需要非常良好的接地以正常运作。
Innoline系列使用智能控制器来测量每个开关周期的输出电流(电流模式控制)。如果输出过载或者说负载电流超出安全限制,过载电流会使转换器过热而关闭(过热保护)。如果输出电流是短路,控制器将关闭输出驱动电路。转换器是连继监测输出状态的,当保护状态消除时转换器自动重启。
规格书指定了最大容性负载。如果组合电容负载高出限值,转换器在通电后可能会启动短路保护机制。 开关稳压器的情况是如果输入供电突然取消,电容放电可能会回流到转换器的输出端,导致转换器损坏。安装保护二极管可以避免这种逆向电流。
可以。请参阅Innoline应用说明,您可以找到我们的推荐电路,我们的开关稳压器系列中的每一款都可以接成负电压输出。
电容类型并不重要。实际上,在输入端使用普通的高ESR电容比较合适,因为它的内电阻可以帮助消除接入的振荡干扰。 输入或输出上的MLCC与钽或电解质并联的组合结合了两种类型的优点(高ESR以减少振铃、低ESR降低噪声)。
我们所有的DC/DC转换器都包含一个内置输入电容滤波器,因此正常工作时不需要外部电容,除非规格书中另有规定。可能还需要一个输入电容器以满足浪涌要求,或在负载点来平滑DC电源。如果多个DC/DC使用同一个电源,则建议将输入电容放在靠近输入引脚的位置。
  产品编号 Description
1 RECOM | RPMH12-0.5-EVM-1 | DC/DC, 6W, Single Output
RPMH12-0.5 Evaluation Module

……找不到您需要的产品?

用参数查询我们的产品、了解客户定制的解决方案,或找您附近的销售联系人

参数查询

根据关键规格标准查找产品。

技术支持

有关产品的技术问题,请与我们联系。

销售

对于您所在地区的相关销售咨询。