RPMGS5.0-20

  • 20 A,非隔离的十六分之一砖封装
  • 18 VDC 至 75 VDC 的宽输入范围
  • 3.3 VDC 至 24 VDC 的可调节输出
  • 标准的十六分之一砖宽幅封装
  • 效率最高可达 98%
  • 降额时工作温度可达 120°C

RPMGS-20 系列是采用十六分之一砖封装的非隔离式 20 A DC/DC 转换器。产品的高效率和散热设计意味着,即使在高温环境下,所需降额也极小。该设备非常适合作为分布式电源架构中的负载点解决方案,用于 24 V、28 V 和 48 V 的电源轨。标准型号包括可微调的输出、遥感和远程控制功能,以及欠压锁定、过载、过温和短路保护。

特性 RPMGS5.0-20
Product Category DC/DC
功率(W) 100
隔离 非隔离
输入电压(V) 18 - 75
主输出电压(V) 3.3 ‐ 8
输出路数 单路
输出电流 1 (mA) 20000
安装类型 PCB安装引脚
封装类型 开放框架式1/16砖
长度 (mm) 36.83
宽度 (mm) 34.04
高度 (mm) 15
最低工作温度 (°C) -40
最高工作温度 (°C) 120
电流(A) 20
保护功能 OCP, OTP, SCP
微调引脚输出电压调整 3.3-8
控制引脚功能 使能
指令 REACH, RoHS 2+ (10/10)
包装类型 卷盘
质保 3 年
输出类型 稳压
外部器件不是必需的。如果输入电压超过26V,那么推荐使用一个输入电容。输出电容有助于进一步减少输出纹波,总之纹波是相对较低的。
R-78的成本高于线性稳压器因为它是智能的。它看起来跟三个pin脚的稳压器类似,但是里面的控制芯片用来保护稳压器避免过载、高温以及短路。这种高可靠的性能使得它非常强大并且难以被替换。 即使转换器本身比较贵,但它也可以减少输入电源的总功率(因为它需要更少的输出电流)、在装配时它无需精确的散热器、螺丝、螺母以及没有过热烧毁的担忧,在采购和组件存放时它只是1个型号而不是线性稳压器的7个型号(散热器+安装螺丝+输入及输出电容),这意味着R-78的整个电源供应将比“廉价”的线性稳压器更低。
不可以。开关稳压器的功能跟线性稳压器的不一样,因此这个方式行不通。开关稳压器需要非常良好的接地以正常运作。
Innoline系列使用智能控制器来测量每个开关周期的输出电流(电流模式控制)。如果输出过载或者说负载电流超出安全限制,过载电流会使转换器过热而关闭(过热保护)。如果输出电流是短路,控制器将关闭输出驱动电路。转换器是连继监测输出状态的,当保护状态消除时转换器自动重启。
规格书指定了最大容性负载。如果组合电容负载高出限值,转换器在通电后可能会启动短路保护机制。 开关稳压器的情况是如果输入供电突然取消,电容放电可能会回流到转换器的输出端,导致转换器损坏。安装保护二极管可以避免这种逆向电流。
可以。请参阅Innoline应用说明,您可以找到我们的推荐电路,我们的开关稳压器系列中的每一款都可以接成负电压输出。