RPMB3.3-2.0-EVM-1

  • RPMB-2.0 电源模块评估平台
  • 采用散热设计
  • EMI B 级滤波器
  • 轻松对控制、电源良好和感应功能进行评估

RPMB-2.0-EVM-1 由外部直流电源供电,可提供恒定的输出电压,输出电流最高可达 2.0 A。可以对 RPMB-2.0 的微调、控制和感应等功能进行评估。同样,可以在设计之前对过载或过温条件下的性能轻松进行评估。

特性 RPMB3.3-2.0-EVM-1
AC/DC 或 DC/DC DC/DC
功率(W) 6.6
输入电压(V) 4 - 36
主输出电压(V) 1 ‐ 9
输出路数 单路
输出电流 1 (mA) 2000
封装类型 开放式
长度 (mm) 85
宽度 (mm) 55
高度 (mm) 5.9
电流(A) 2
微调引脚输出电压调整 1-9
控制引脚功能 使能
包装类型 单盒

文件

标题 类型 日期
RPMB-2.0-EVM-1.pdf Datasheet
Gerber Files_RPMB-2.0-EVM-1.zip Gerber File
RPMB-2.0-EVM-1.pdf 2D/3D 2020-3-25
Contact us for sales inquiries or technical support. We will get back to you as soon as possible.

销售

对于您所在地区的相关销售咨询。

技术支持

有关产品的技术问题,请与我们联系。

  产品编号 Description
1 DC/DC, 6.6 W, Single Output, SMD (pinless) RPMB3.3-2.0
重点
2A DC/DC-Converter 'INNOLINE' SMD reg
2 DC/DC, 6.6 W, Single Output, SMD (pinless) RPMB3.3-2.0-CT
重点
2A DC/DC-Converter 'INNOLINE' SMD reg