RPM3.3-3.0-EVM-1

  • RPM-3.0 降压稳压器模块的评估平台
  • 采用散热设计
  • EMI B 级滤波器
  • 轻松评估微调、时序控制、软启动、启用和感应功能

RPM3.3-3.0-EVM-1 和 RPM5.0-3.0-EVM-1 由外部直流电源供电,提供恒定的输出电压,输出电流最高可达 3 A。可以对 RPM3.3-3.0 和 RPM5.0-3.0 的所有功能(如微调、时序控制、软启动、使能和感应)进行评估。同样,可以在设计之前对过载或过温条件下的性能轻松进行评估。还提供其他输出电流的评估模块可供选择。

特性 RPM3.3-3.0-EVM-1
AC/DC 或 DC/DC DC/DC
功率(W) 9.9
输入电压(V) 3 - 17
主输出电压(V) 0.9 ‐ 6
输出路数 单路
输出电流 1 (mA) 3000
封装类型 开放式
长度 (mm) 90
宽度 (mm) 60
高度 (mm) 26
电流(A) 3
微调引脚输出电压调整 0.9-6.0
控制引脚功能 使能
包装类型 单盒

文件

标题 类型 日期
RPM-3.0-EVM-1.pdf Datasheet
recom-gerber-files-rpm-evm.zip Gerber File 2018-5-30
Contact us for sales inquiries or technical support. We will get back to you as soon as possible.

销售

对于您所在地区的相关销售咨询。

技术支持

有关产品的技术问题,请与我们联系。

  产品编号 Description
1 RECOM | RPM3.3-3.0 | DC/DC, SMD (pinless), 9.9 W, Single Output
重点
3A DC/DC-Converter 'INNOLINE' SMD reg
2 RECOM | RPM3.3-3.0-CT | DC/DC, SMD (pinless), 9.9 W, Single Output
重点
3A DC/DC-Converter 'INNOLINE' SMD reg