RPL-5.0-CT

  • 集成屏蔽电感器的降压稳压器电源模块
  • 最大输入电压为 17 V
  • 可编程 0.6 - 12 V 输出电压
  • 最大输出电流为 5 A
  • SCP、OCP 和 UVLO 保护功能
  • 3 mm x 3 mm x 2 mm QFN 封装
  • 采用倒装芯片技术,用于改进热管理
  • 效率最高可达 90%

RECOM RPL-5.0 系列是电源模块技术的巅峰之作,为其产品组合树立了新的紧凑性和性能标准。这款先进的非隔离型降压电源模块经过精心设计,是同类产品中尺寸最小巧但功能最强大的产品,集创新与效率于一身。RPL-5.0 系列作为尖端降压稳压器电源模块,配备集成屏蔽电感器。最大输入电压为 17 V,可确保稳定可靠的功率转换,精准服务于各种负载点应用。该模块灵活性出众,支持 0.6 V 至 12 V 范围内的可编程输出电压。这种适应能力使得 RPL-5.0 系列成为一种多功能解决方案,能够无缝集成进各种系统需求中。该电源模块可提供最高 5 A 的输出电流,旨在满足当代电子产品不断变化的需求。本产品采用以安全为本的设计理念,具有短路保护 (SCP)、过电流保护 (OCP) 和欠压锁定 (UVLO) 等保护功能,确保连接设备的长久耐用和安全运行。RPL-5.0 系列采用极其紧凑的 3 mm x 3 mm x 2 mm QFN 封装,重新定义了同类产品的尺寸预期,彻底革新了电源模块领域的面貌。搭载倒装芯片技术,进一步增强热管理,即使在极为苛刻的条件下也能实现高效运行。RPL-5.0 系列的效率最高可达 90%,不仅满足而且超越了行业标准。这种卓越的效率不仅最大限度地降低了能源消耗,还减少了热量产生,有助于提高模块的整体可靠性并延长使用寿命。RPL-5.0 系列是同类产品中体积最小、功能最强大的非隔离型降压电源模块之一,实现了紧凑设计、强大功率和卓越效率的完美结合。

特性 RPL-5.0-CT
Product Category DC/DC
功率(W) 25
隔离 非隔离
输入电压(V) 2.75 - 17
主输出电压(V) 0.6 ‐ 12
输出路数 单路
输出电流 1 (mA) 5000
安装类型 SMD (无引脚)
封装类型 24-Pad QFN
长度 (mm) 4
宽度 (mm) 6
高度 (mm) 1.6
最低工作温度 (°C) -40
最高工作温度 (°C) 77
电流(A) 5
保护功能 OCP, OTP, SCP
微调引脚输出电压调整 0.6-12
控制引脚功能 使能
指令 REACH, RoHS 2+ (10/10)
包装类型 防潮袋
质保 3 年
输出类型 稳压

文件

标题 类型 日期
RPL-5.0.pdf Datasheet
RPL-5.0 Reliability Test Report.pdf PDF 2025-9-25
RPL-5.0_Layout_EMI_Guidelines.pdf PDF 2024-12-12
RPL-5.0.STEP 2D/3D 2024-1-15
外部器件不是必需的。如果输入电压超过26V,那么推荐使用一个输入电容。输出电容有助于进一步减少输出纹波,总之纹波是相对较低的。
R-78的成本高于线性稳压器因为它是智能的。它看起来跟三个pin脚的稳压器类似,但是里面的控制芯片用来保护稳压器避免过载、高温以及短路。这种高可靠的性能使得它非常强大并且难以被替换。 即使转换器本身比较贵,但它也可以减少输入电源的总功率(因为它需要更少的输出电流)、在装配时它无需精确的散热器、螺丝、螺母以及没有过热烧毁的担忧,在采购和组件存放时它只是1个型号而不是线性稳压器的7个型号(散热器+安装螺丝+输入及输出电容),这意味着R-78的整个电源供应将比“廉价”的线性稳压器更低。
不可以。开关稳压器的功能跟线性稳压器的不一样,因此这个方式行不通。开关稳压器需要非常良好的接地以正常运作。
Innoline系列使用智能控制器来测量每个开关周期的输出电流(电流模式控制)。如果输出过载或者说负载电流超出安全限制,过载电流会使转换器过热而关闭(过热保护)。如果输出电流是短路,控制器将关闭输出驱动电路。转换器是连继监测输出状态的,当保护状态消除时转换器自动重启。
规格书指定了最大容性负载。如果组合电容负载高出限值,转换器在通电后可能会启动短路保护机制。 开关稳压器的情况是如果输入供电突然取消,电容放电可能会回流到转换器的输出端,导致转换器损坏。安装保护二极管可以避免这种逆向电流。
可以。请参阅Innoline应用说明,您可以找到我们的推荐电路,我们的开关稳压器系列中的每一款都可以接成负电压输出。
电容类型并不重要。实际上,在输入端使用普通的高ESR电容比较合适,因为它的内电阻可以帮助消除接入的振荡干扰。 输入或输出上的MLCC与钽或电解质并联的组合结合了两种类型的优点(高ESR以减少振铃、低ESR降低噪声)。
我们所有的DC/DC转换器都包含一个内置输入电容滤波器,因此正常工作时不需要外部电容,除非规格书中另有规定。可能还需要一个输入电容器以满足浪涌要求,或在负载点来平滑DC电源。如果多个DC/DC使用同一个电源,则建议将输入电容放在靠近输入引脚的位置。
  产品编号 Description
1 RECOM | RPL-5.0-EVM-1 | DC/DC, 25W, Single Output
重点
RPL-5.0 Evaluation Module

……找不到您需要的产品?

用参数查询我们的产品、了解客户定制的解决方案,或找您附近的销售联系人

参数查询

根据关键规格标准查找产品。

技术支持

有关产品的技术问题,请与我们联系。

销售

对于您所在地区的相关销售咨询。