RP15-A 系列超小型 DC/DC 电源转换器尺寸仅为工业标准 15 W 转换器的一半。RP15-A 系列转换器尺寸虽小,但功能齐全,输出电流最高可达 4 安培,无最小负载,1600 VDC 隔离电压,纹波/噪声值低。输出还提供全面保护措施,可以防止短路、过电流和过电压故障。RP15-A 系列适用于电路板空间和/或电路板高度有限的应用。
| 特性 | RP15-1205SA-HC |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 15 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 9 - 18 |
| 主输出电压(V) | 5 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 3000 |
| 隔离电压 (kV) | 1.6 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | 1"x1" |
| 长度 (mm) | 31.4 |
| 宽度 (mm) | 25.4 |
| 高度 (mm) | 16.5 |
| 认证 | EN 55032, UL 60950-1, UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 68 |
| 保护功能 | OLP, OVP, SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 卷盘 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RP15-A.pdf | Datasheet | |
| RP15-A-HC.step | 2D/3D | 2019-7-25 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 工业自动化中的电源降额 | Blog Article | 2026-8-12 |