RMD300 系列 DC/DC 转换器可安装在底盘上,专为铁路车辆和交通应用而设计。该装置采用 12:1 输入电压范围,涵盖 14.4 VDC 至 170 VDC 的输入电压,标称电压 24 V、36 V、48 V、72 V 和 110 V,具有隔离和稳压 24 V 输出以及增强隔离系统。基板安装可实现 OT4+ST1&ST2 等级的宽工作温度范围(-40 °C 至 +85 °C),无需降额。这款完全符合铁路标准的即插即用器件具有丰富的功能,例如:输入反极性保护、浪涌电流限制、10 ms 保持时间、远程控制和输出 O 形环二极管以及高达 5.5% 的效率。
| 特性 | RMD300-110-24SUW |
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
| 功率(W) | 300 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 14.4 - 170 |
| 主输出电压(V) | 19.2 ‐ 25.2 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 12500 |
| 隔离电压 (kV) | 3.5 |
| 安装类型 | 底架安装 |
| 封装类型 | 8.23"x5.55" |
| 长度 (mm) | 209 |
| 宽度 (mm) | 141 |
| 高度 (mm) | 48 |
| 认证 | CE, EN 50155, EN 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 85 |
| 保护功能 | OCP, OTP, OVP, SCP |
| 微调引脚输出电压调整 | -20%/+5% |
| 控制引脚功能 | 使能 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 单盒 |
| 质保 | 2 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RMD300-UW.pdf | Datasheet | |
| RMD300-UW_installation_guide.pdf | Installation | 2025-11-19 |
| RMD300-UW.STEP | 2D/3D | 2022-7-6 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 300W 轨交专用 DC/DC 电源:110VDC输出,12:1 超宽输入范围 | Official Press Release | 2026-1-21 |
| 轨交专用的超宽输入 150 W 和 300 W 一体化盒式DC/DC 电源 | Official Press Release | 2023-12-19 |
| 寻找适用于交通和铁路应用的“即插即用型”DC/DC 转换器 | Blog Article | 2023-10-20 |
| Power Supplies for Railway Data Communications | Blog Article | 2022-8-26 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RMD series for higher power railway DC/DC applications | Youtube Video | 2024-9-23 |
| RMD series specially designed for railway and mobility applications | Youtube Video | 2024-8-26 |