RMD300 系列 DC/DC 转换器可安装在底盘上,专为铁路车辆和交通应用而设计。该装置采用 12:1 输入电压范围,涵盖 14.4 VDC 至 170 VDC 的输入电压,标称电压 24 V、36 V、48 V、72 V 和 110 V,具有隔离和稳压 24 V 输出以及增强隔离系统。基板安装可实现 OT4+ST1&ST2 等级的宽工作温度范围(-40 °C 至 +85 °C),无需降额。这款完全符合铁路标准的即插即用器件具有丰富的功能,例如:输入反极性保护、浪涌电流限制、10 ms 保持时间、远程控制和输出 O 形环二极管以及高达 5.5% 的效率。
特性 | RMD300-110-24SUW-E |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 300.0 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 14.4 - 170.0 |
主输出电压(V) | 19.2 ‐ 25.2 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 12500.0 |
隔离电压 (kV) | 3.5 |
安装类型 | 底架安装 |
封装类型 | 8.23"x5.55" |
长度 (mm) | 209.0 |
宽度 (mm) | 141.0 |
高度 (mm) | 48.0 |
认证 | CE |
最低工作温度 (°C) | -50.0 |
最高工作温度 (°C) | 85.0 |
保护功能 | OCP, OTP, OVP, SCP |
微调引脚输出电压调整 | -20%/+5% |
控制引脚功能 | 使能 |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 单盒 |
质保 | 2 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RMD300-UW.pdf | Datasheet | |
RMD300-UW.STEP | 2D/3D | 2022-7-6 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Blog Article | 2022-8-26 |
| Blog Article | 2022-8-12 |