REM6E 系列医疗级稳压型 DC/DC 转换器具有 250 VAC 工作电压增强隔离,爬电距离/电气间隙 >8 mm。紧凑型 DIP24/SMD 封装提供工业标准引脚排列,具有严格稳压的单路/双路输出以及 UVLO、SCP、OCP 和 OVP 保护功能。工作环境温度范围为 -40°C 至 +75°C,无需降额。该转换器带有 UL 认证标志,并已通过 CB、IEC、EN 和 ANSI/AAMI 60601 第三版安全标准和第四版EMC 医疗标准认证。1 μA 的低泄露电流符合 IEC60601-1 定义的医疗应用 B、BF 和 CF 部分的限制要求。
| 特性 | REM6E-2409S/R8/A/CTRL | 
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC | 
| 功率(W) | 6 | 
| 隔离 | 隔离 | 
| 输入电压(V) | 18 - 36 | 
| 主输出电压(V) | 9 | 
| 输出路数 | 单路 | 
| 输出电流 1 (mA) | 667 | 
| 隔离电压 (kV) | 8 | 
| 安装类型 | THT | 
| 封装类型 | DIP24 | 
| 长度 (mm) | 31.8 | 
| 宽度 (mm) | 20.3 | 
| 高度 (mm) | 10.2 | 
| 认证 | CB, EN 55024, EN 55032, EN 60601-1, EN 60601-1-2, UL 60601-1 | 
| 最低工作温度 (°C) | -40 | 
| 最高工作温度 (°C) | 75 | 
| 保护功能 | SCP | 
| 控制引脚功能 | 使能 | 
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) | 
| 包装类型 | 管装 | 
| 质保 | 3 年 | 
| 输出类型 | 稳压 | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| REM6E.pdf | Datasheet | |
| REM6E_A_CTRL.step | 2D/3D | 2019-7-25 | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| 医疗级 DC/DC 转换器 - REM 系列 | Podcast | 2020-2-17 | 
| Medical Power Supplies | 2019-8-22 | |
| Powering patient-connected medical devices with DC-DC converters | Blog Article | 2019-6-12 | 
| Board-mount DC-DC converters in medical applications | Blog Article | 2019-5-15 | 
| 满足高端医疗设备的低功率SMD转换器 | Official Press Release | 2019-3-27 | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| Medical-Grade Low-Power Converters | Video | 2020-6-4 | 
| RECOM REM3.5E, REM5E and REM6E Series | Mouser | Youtube Video | 2019-10-28 | 
| RECOM REM3.5E, REM5E and REM6E Series | Digi-Key Daily | Youtube Video | 2019-4-17 | 
| RECOM Medical: High-grade DC/DC converters and compact AC/DC power supplies | Youtube Video | 2018-11-20 |