满足高端医疗设备的低功率SMD转换器

满足高端医疗设备的低功率SMD转换器 新闻图片
RECOM为近期发布的3.5W、5W和6W医疗级DC/DC模块推出了SMD版本。现在,高端的医疗设备设计中所需的关键技术都已具备,SMD的DC/DC模块可以轻松应用在您的设计当中。

REM3.5E、REM5E和REM6E系列医疗级稳压DC/DC转换器提供引脚和SMD两种选择。该系列具有250VAC工作电压的隔离能力、>8mm的爬电距离和间隙,同时提供2xMOPP的保护。由于漏电流仅1μA,因此适用于医疗B、BF和CF型应用。高达10kVDC的加强隔离足以满足几乎所有的医疗应用。这些紧凑型SMD封装提供单输出或双输出,皆具备UVLO、OVP、SCP以及OLP保护功能。这些模块无需降额,在-40°C至+85°C的宽温度范围内效率高于80%。模块获得UL、CB、IEC、EN 和ANSI/AAMI 60601第三版安全性和第四版EMC医疗标准之认证。样品和OEM价格可从RECOM授权的全球经销商或直接由RECOM提供。
应用
  系列
1 DC/DC, 3.5 W REM3.5E Series
重点
  • 2MOPP,250 VAC 工作电压隔离
  • 电气间隙和爬电距离 >8 mm
  • 最高可达 10 kVDC 的增强绝缘
  • 通过 IEC/EN/UL 60601 认证并获得 CB 报告(第三版安全标准和第四版EMC 标准)
2 DC/DC, 5 W REM5E Series
重点
  • 2MOPP,250 VAC 工作电压隔离
  • 电气间隙和爬电距离 >8 mm
  • 最高可达 10 kVDC 的增强绝缘
  • 通过 IEC/EN/UL 60601 认证并获得 CB 报告(第三版安全标准和第四版EMC 标准)
3 DC/DC, 6 W REM6E Series
重点
  • 2MOPP,250 VAC 工作电压隔离
  • 电气间隙和爬电距离 >8 mm
  • 最高可达 10 kVDC 的增强绝缘
  • 通过 IEC/EN/UL 60601 认证并获得 CB 报告(第三版安全标准和第四版EMC 标准)