REC10K-RW 系列是一款高功率密度、宽输入电压范围的 10W DC/DC 转换器,采用工业标准 DIP24 封装尺寸。尽管体积小巧,该系列转换器仍属于全规格器件,具备以下特性:输出电流最高可达 2A、高效率、无最小负载要求、4000VDC/1 分钟隔离电压、精准稳压,以及低纹波 / 噪声值。此外,其输出端还具备全面保护功能,可防范短路、过流及过压问题,并拥有 ±10% 的电压调节范围。该系列转换器非常适合用于电路板空间宝贵的工业应用场景。
| 特性 | REC10K-4805DRW/H4 |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 10 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 18 - 75 |
| 主输出电压(V) | ± 4.5 ‐ ± 5.5 |
| 输出路数 | 双路 |
| 输出电流 1 (mA) | 1000 |
| 输出电流 2 (mA) | -1000 |
| 隔离电压 (kV) | 4 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | DIP24 |
| 长度 (mm) | 32.1 |
| 宽度 (mm) | 20.6 |
| 高度 (mm) | 10.2 |
| 认证 | CB, EN 62368-1, UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 60 |
| 保护功能 | OCP, OVP, SCP |
| 微调引脚输出电压调整 | +/-10% |
| 控制引脚功能 | 使能 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| REC10K-RW.pdf | Datasheet | |
| REC10K-RW.STP | 2D/3D | 2024-5-15 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| DIP24 封装的宽输入10W DC/DC 转换器 | Official Press Release | 2025-9-30 |