DIP24 封装的宽输入10W DC/DC 转换器

RECOM REC10K-RW系列
RECOM 全新推出的板载 10W DC/DC 转换器实现了价值与性能的完美结合。

RECOM 最新推出的 REC10K-RW 系列DC/DC 转换器具有4:1 的宽输入范围(9-36V 和 18-75VDC),并提供多种单路/双路稳压输出选项,满足所有常见需求。在环境温度高达 60°C以上(最高 100°C)时,该转换器仍可提供 10W 的输出功率。此外,该产品还具有输出微调和开/关控制功能。

该产品具有4kVDC/1min的功能型隔离,并已通过 IEC/EN/UL/CSA 62368-1 安全认证。该转换器具备全面的保护功能,包括输入欠压、过温以及输出短路、过流和过压保护功能。

RECOM 的技术工程师 Stanislav Suchovsky 评论道:“这款 DIP24 封装的转换器凭借齐全的功能、多样的规格和小巧的外形,成为空间有限、要求严苛的工业应用环境的理想选择。”
应用
  系列
1 DC/DC, THT REC10K-RW Series
重点
  • 工业标准 10W DIP24 封装
  • 在环境温度达到 100°C 时仍可降额工作
  • 4:1 宽输入电压范围
  • 具备 ON/OFF 控制引脚、欠压锁定(UVLO)、短路保护(SCP)功能